Sposób na oszczędność czasu i kosztów: nasze komponenty AS-Interface są łatwe w montażu i proste w obsłudze.
Potrzebujesz prostego, szybkiego i bezbłędnego okablowania? AS-Interface wyznacza nowe standardy w automatyce przemysłowej a jego instalacja nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Pozwala on również zredukować koszty instalacji, projektowania i utrzymania maszyn i urządzeń. Phoenix Contact oferuje kompletny wybór produktów AS-Interface.
Master AS-Interface
Master AS-Interface jest dostępny w dwóch wersjach do sieci Profibus DP:
Oba urządzenia to urządzenia master AS-Interface najnowszej generacji. Ich specyfikacja jest zgodna z profilem master M4.
Master AS-Interface do zastosowań Inline jest wyjątkowo uniwersalny, gdyż można go zintegrować przez różne złącza magistrali w niemalże każdej sieci.
Slave AS-Interface (slave I/O)
Do podłączenia czujników lub urządzeń wykonawczych do sieci AS-Interface potrzebne są urządzenia slave I/O. Urządzenia te są dostępne do wszystkich zastosowań:
Zasilanie AS-Interface
Specjalne zasilacze do systemu AS-Interface można wykorzystać do oddzielenia danych systemu 2-szynowego.
Szczególnie pomocna jest funkcja Earth Fault Detection, w skrócie EFD, która rozpoznaje natychmiast zwarcie doziemne w systemie, zgłasza je lub wyłącza zasilanie.
Nasza oferta obejmuje szeroki wybór produktów do budowy sieci AS-Interface.
"$pageName" na