AS-Interface

Efektywna automatyka przemysłowa

Efektywna automatyka przemysłowa

Sposób na oszczędność czasu i kosztów: nasze komponenty AS-Interface są łatwe w montażu i proste w obsłudze.

Powrót do Komponenty i systemy magistrali obiektowej

Kategoria

Szukaj w AS-Interface

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Potrzebujesz prostego, szybkiego i bezbłędnego okablowania? AS-Interface wyznacza nowe standardy w automatyce przemysłowej a jego instalacja nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Pozwala on również zredukować koszty instalacji, projektowania i utrzymania maszyn i urządzeń. Phoenix Contact oferuje kompletny wybór produktów AS-Interface.

Zalety

  • Oszczędność czasu instalacji dzięki innowacyjnym przyłączom
  • Kompleksowe rozwiązania dzięki szerokiemu asortymentowi produktów
  • Podłączanie bez użycia narzędzi dzięki złączom wkłuwanym

Kompleksowa oferta

AS-Interface: kompleksowa oferta  

Urządzenia master/slave AS-Interface i zasilanie

Master AS-Interface

Master AS-Interface jest dostępny w dwóch wersjach do sieci Profibus DP:

  • Podstawowa wersja master jako ekonomiczny wariant początkowy
  • Podwójna wersja master o rozszerzonej funkcjonalności

Oba urządzenia to urządzenia master AS-Interface najnowszej generacji. Ich specyfikacja jest zgodna z profilem master M4.

Master AS-Interface do zastosowań Inline jest wyjątkowo uniwersalny, gdyż można go zintegrować przez różne złącza magistrali w niemalże każdej sieci.

Slave AS-Interface (slave I/O)

Do podłączenia czujników lub urządzeń wykonawczych do sieci AS-Interface potrzebne są urządzenia slave I/O. Urządzenia te są dostępne do wszystkich zastosowań:

  • bezpośrednio w polu — ze złączem M12
  • przy niewielkiej ilości miejsca — ze złączem M8
  • w szafie sterowniczej ze złączem wtykowym COMBICON do poziomu I/O

Zasilanie AS-Interface

Specjalne zasilacze do systemu AS-Interface można wykorzystać do oddzielenia danych systemu 2-szynowego.

Szczególnie pomocna jest funkcja Earth Fault Detection, w skrócie EFD, która rozpoznaje natychmiast zwarcie doziemne w systemie, zgłasza je lub wyłącza zasilanie.

AS-Interface: komponenty sieciowe i okablowanie

AS-Interface: komponenty sieciowe i okablowanie  

Szeroki wybór do różnych zastosowań

Nasza oferta obejmuje szeroki wybór produktów do budowy sieci AS-Interface.

  • Dostępne są cztery różne rodzaje przewodów płaskich do różnych zastosowań.
  • Dzięki zainstalowaniu jednego lub więcej odgałęzień do rozdzielenia żółtego przewodu płaskiego można zbudować sieci o różnych topologiach.
  • Dzięki 4-biegunowej wersji łącznika przewodu płaskiego ze złączem QUICKON można łatwo i szybko przedłużyć jednym złączem wtykowym max. dwa przewody płaskie.
  • Przewód płaski AS-Interface oraz urządzenia I/O ze złączem M12 do AS-Interface łączy się bezpośrednio za pomocą rozdzielacza.
  • Do połączenia przewodu płaskiego z przewodem okrągłym o tym samym przekroju żyły można stosować rozdzielacz AS-Interface z przyłączem sprężynowym (COMBICON) o stopniu ochrony IP20.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Elementy magistrali polowych – konwertery

Wiecej informacji

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij