Sieć ASi

Szybkie układanie sieci na obiektach za pomocą sieci ASi

Prosta automatyzacja

Redukuj swoje nakłady: Łatwy montaż i obsługa.

Powrót do Systemy I/O do instalacji obiektowej (IP65/67)

Kategoria

Szukaj w Sieć ASi

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Chcieliby Państwo oszczędzić czas, zużyć mniej kabli oraz łatwo i szybko zabudować sieć w swojej instalacji na wolnym powietrzu? Komponenty dla sieci ASi stanowią inteligentne rozwiązanie takiego zadania.

Korzyści

  • Oszczędność czasu instalacji dzięki innowacyjnym przyłączom
  • Kompleksowe rozwiązania dzięki szerokiemu asortymentowi produktów
  • Przyłączanie bez użycia narzędzi dzięki złączom wkłuwanym

Warianty pasujące do różnych instalacji

Dwie wersje obudów dla różnorodnych wymagań  

Dwa warianty dla rozmaitych zastosowań

Urządzenia sieci ASi przyłącza się albo bezpośrednio za pośrednictwem płaskiego przewodu sieci ASi, albo jako szczególnie kompaktowe urządzenie za pośrednictwem przyłącza M12 dla sieci ASi. Urządzenia I/O dla sieci ASi o stopniu ochrony IP67 przeznaczone są do bezpośredniego instalowania na obiekcie.

  • Urządzenia z przyłączem I/O M12 charakteryzują się innowacyjną techniką przyłączania do systemu sieci ASi bez użycia narzędzi. Umożliwia to łatwą obsługę a przez to redukuje się czasy przyłączania.
  • Urządzenia M8 sieci ASi charakteryzują się zwartą konstrukcją. Urządzenia nadają się optymalnie do montowania na profilach lub bezpośrednio w maszynach, również w ciasnych przestrzeniach.

Wiele możliwości montażu

Wiele możliwości montażu podwyższa elastyczność podczas instalacji  

Szybko i łatwo: Opcjonalne zatrzaskiwanie na szynie nośnej

Urządzenia I/O sieci ASi firmy Phoenix Contact pozwalają na elastyczny montaż. Na równych powierzchniach należy do mocowania korzystać ze standardowych śrub M4. Alternatywnie można urządzenia I/O z przyłączem M12 zatrzaskiwać na szynach nośnych.

Beznarzędziowe przyłączanie

Szybka i łatwa instalacja dzięki przyłączaniu bez narzędzi  

Szybka instalacja dzięki beznarzędziowemu montażowi

Koncepcja systemu sieci ASi jest genialnie prosta: wciska się przewody płaskie w prowadnice, następnie zatrzaskuje się ryglowanie i urządzenia są przyłączone.

Zasada działania: kolce metalowe przenikają przez izolację przewodu płaskiego i kontaktują się z przewodem. Taka metoda przenikania zapewnia szybkie przyłączanie, nie wymagając dodatkowych narzędzi.

Sieć ASi do szafy sterowniczej

Komponenty systemowe dla sieci ASi Phoenix Contact  

Komponenty systemu sieci ASi firmy Phoenix Contact

Oprócz urządzeń I/O typu slave, sieć ASi składa się z dalszych komponentów systemowych:

  • Master sieci ASi (brama)
  • Zasilanie sieci ASi

Oprócz komponentów dla instalacji na obiektach w wykonaniu IP67 można znaleźć u nas ponadto urządzenia I/O sieci ASi typu slave w wykonaniu IP20 dla szaf sterowniczych.

Komponenty sieciowe sieci ASi

Komponenty sieciowe dla sieci ASi Phoenix Contact  

Komponenty sieciowe sieci ASi Phoenix Contact

Korzystając z sieci ASi można realizować różne topologie sieciowe. Phoenix Contact oferuje do tego celu duży wybór elementów sieciowych, takich jak przewody lub złącza wtykowe.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij