System połączeń AC

System połączeń AC

Do każdej klasy mocy

Poznaj naszą bogatą ofertę produktów do dostarczania prądu do sieci elektrycznej.

Powrót do Złącza do fotowoltaiki

Kategoria

Szukaj w System połączeń AC

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Do instalacji systemów fotowoltaicznych po stronie prądu przemiennego firma Phoenix Contact oferuje szeroki wybór różnych połączeń do każdej klasy mocy. Oferta obejmuje system szczególnie kompaktowych połączeń, okrągłe i prostokątne złącza wtykowe do urządzeń 1- i 3-fazowych oraz złączki przelotowe i odpowiednie akcesoria.

Zalety

  • Prosty montaż dzięki niezawodnym połączeniom śrubowym i zaciskanym
  • Wysoka elastyczność dzięki połączeniom do przewodów o różnym przekroju
  • Uproszczona instalacja i serwisowanie dzięki kompleksowej i jednolitej technice przyłączeniowej

Okrągłe złącza wtykowe AC z ochroną IP

Okrągłe złącza wtykowe AC  

Okrągłe złącza wtykowe AC z ochroną IP

Okrągłe obiektowe złącza wtykowe i przepusty ścienne serii PRC do samodzielnego konfekcjonowania umożliwiają bezpieczne, szybkie i komfortowe podłączanie przewodów AC za pomocą połączenia śrubowego lub zaciskowego. Wysokiej klasy komponenty zwiększają dyspozycyjność systemu.

  • Prąd do 35 A
  • Przekrój przewodów od 1,5 mm² do 6 mm²
  • Wersje 3- i 5-pinowe
  • Montaż bez specjalnych narzędzi

 

Prostokątne złącza wtykowe AC z ochroną IP

Prostokątne złącza wtykowe AC  

Prostokątne złącza wtykowe AC z ochroną IP

Seria VARIOCON to modułowe prostokątne złącza wtykowe i przepusty ścienne z połączeniem lutowanym, zaciskowym lub śrubowym. Wysokiej klasy komponenty zwiększają dyspozycyjność systemu.

  • Prąd do 70 A
  • Do styków zaciskanych o przekroju 4, 10 i 16 mm²
  • Wersje 4- i 5-pinowe

Złączki przelotowe i terminale przyłączeniowe do PCB

Połączenia do obwodów PCB  

Połączenia do obwodów PCB

Firma Phoenix Contact oferuje kompletny asortyment złączy wtykowych, złączek do obwodów PCB oraz złączek przepustowych do aplikacji wysokoprądowych. Odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania:

  • Natężenie prądu do 309 A
  • Przekroje od 0,2 mm² do 150 mm²
  • Napięcia do 600 V UL/1000 V

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Złącza wtykowe do baterii akumulatorów

Efektywne i bezpieczne uruchamianie z użyciem hybrydowych złączy wtykowych.