Powrót do przegladu

EV Charge Control Basic

EV Charge Control Basic — kompaktowy, korzystny cenowo sterownik do prostych punktów ładowania do użytku prywatnego.

Sterownik EVCC Basic obsługuje prostą, prywatną infrastrukturę ładowania

Sterownik EVCC Basic jest dostępny w wersji z płytkami drukowanymi lub jako urządzenie na szynę nośną  

Sterownik EVCC Basic jako urządzenie z płytami drukowanymi i urządzenie na szyną nośną

Sterownik ładowania spełnia istotne funkcje związane z ładowaniem pojazdu z napędem elektrycznym zgodnie z normą IEC 61851 (komunikacja poprzez CP i PP, ryglowanie i zwolnienie wtyczki ładowania) i integruje zasilanie elektryczne w celu ryglowania wtyczki ładowania z modułem odryglowania po zaniku prądu w przypadku ładowania typu B (z infrastrukturalnym gniazdem ładowania).

  • Prosta struktura stacji ładowania dzięki integracji wszystkich niezbędnych funkcji sterowania
  • Indywidualne rozwiązania dzięki konfigurowalnym wejściom i wyjściom
  • Łatwe możliwości konfiguracji dzięki przełącznikom DIP
  • Szybka integracja dzięki znormalizowanemu interfejsowi (Modbus RTU Slave)
  • Indywidualne rozwiązanie dzięki różnym wersjom płytek lub szyn nośnych

Przykład zastosowania: punkt ładowania z wtyczką ładowania pojazdów

Prezentacja struktury stacji typu Wallbox z wtyczką ładowania pojazdów  

Punkt ładowania z wtyczką ładowania pojazdów

Sterownik EV Charge Control Basic umożliwia wdrożenie prostej stacji ładowania, tzw. rozwiązania typu Wallbox, w gospodarstwie domowym bez dużych nakładów dodatkowych.

  • Zezwolenie wydawane jest na przykład za pomocą wyłącznika kluczykowego
  • Nie jest potrzebne dodatkowe wysterowanie stycznika jako elementu przełączającego

 

Przykład zastosowania: punkt ładowania z infrastrukturalnym gniazdem ładowania i modułem RCM

Prezentacja struktury stacji typu Wallbox z infrastrukturalnym gniazdem ładowania  

Punkt ładowania z infrastrukturalnym gniazdem ładowania i modułem RCM

Wrażliwe na wszelkiego rodzaju prądy moduły RCM firmy Phoenix Contact wykrywają stałe i przemienne prądy uszkodzeniowe, oferując tym samym dodatkową ochronę podczas ładowania pojazdów elektrycznych. W połączeniu ze sterownikami ładowania firmy Phoenix Contact możliwe jest opcjonalne monitorowanie statusu i resetowanie modułów RCM.

Przykład zastosowania: struktura systemu satelitarnego

Prezentacja struktury systemu satelitarnego z maks. 30 punktami ładowania  

Struktura systemu satelitarnego

Komunikacja przy użyciu interfejsu Modbus TCP Slave umożliwia podłączenie do centralnego układu sterowania do 30 punktów ładowania.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij