Sterowniki ładowania AC

: Sterowniki ładowania E-Mobility do wszystkich zastosowań

Tankowanie prądu — na całym świecie

Dołączmy sterowniki ładowania AC dostosowane optymalnie do każdego zastosowania.

Powrót do Sterowniki ładowania

Kategoria

Szukaj w Sterowniki ładowania AC

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Sterowniki E-Mobility firmy Phoenix Contact umożliwiają budowę stacji ładowania zgodnych z aktualnymi normami i standardami międzynarodowymi i gwarantują wysoki poziom interoperacyjności z pojazdami elektrycznymi. Do budowy prywatnych, komercyjnych lub publicznych punktów ładowania AC są dostępne optymalne systemy sterowania na rynek europejski, północnoamerykański i chiński.

Zalety

  • Sterowniki dostosowane optymalnie do każdego zastosowania
  • Prosta realizacja inteligentnego systemu zarządzania ładowaniem
  • Znormalizowane ładowanie AC wg IEC 61851-1, SAE J1772, GB/T 20234
  • Proste integrowanie w systemach zarządzania dzięki standardowym interfejsom komunikacyjnym

EV Charge Control Basic

EVCC Basic to sterownik do użytku domowego  

EVCC Basic do prywatnych punktów ładowania

Sterownik ładowania EV Charge Control Basic jest kompaktowym, korzystnym cenowo sterownikiem przeznaczonym specjalnie do prostych punktów ładowania — na przykład do budowy naściennych stacji ładowania. Do stosowania w domowym garażu, miejscu parkingowym pod wiatą i garażach podziemnych.
Nowością w ofercie jest wersja z lakierowaną płytką drukowaną do trudnych warunków otoczenia oraz wersja z wtykanymi zaciskami MSTB do szybkiej instalacji w kompaktowych obudowach stacji ładowania.

EV Charge Control Basic NAR

EVCC Basic NAR to sterownik do zastosowań prywatnych i komercyjnych na rynek USA  

EVCC Basic NAR do zastosowań prywatnych i komercyjnych na rynek USA

Sterownik ładowania AC EVCC Basic NAR został stworzony specjalnie do prywatnych i komercyjnych stacji ładowania na rynku USA. Dzięki certyfikacji wg standardów UL spełnia wszystkie wymagania normatywne dla gotowych rozwiązań.

EV Charge Control Advanced

EVCC Advanced to sterownik do użytku komercyjnego.  

EVCC Advanced do komercyjnych stacji ładowania

EV Charge Control Advanced integruje wszystkie niezbędne funkcje sterowania komercyjnego punktu ładowania i oferuje liczne możliwości konfiguracji. Sterownik ładowania obsługuje między innymi funkcję zarządzania obciążeniem i energią na terenie firmy i parkingach.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij