Powrót do przegladu

EV Charge Control Basic NAR

Gotowy do użytku sterownik ładowania AC na rynek Ameryki Północnej (NAR)

EVCC Basic NAR jest dostępny w wersji na PCB lub szynę nośną  

EVCC Basic NAR jako urządzenie na PCB lub szynę nośną

Sterownik ładowania AC EVCC Basic NAR został stworzony specjalnie do komercyjnych stacji ładowania zgodnie z normą SAE J1772 na rynek Ameryki Północnej. Dzięki wbudowanemu wyłącznikowi i wykrywaniu prądów różnicowych zgodnie z normą UL 2231 sterownik ten spełnia wszystkie wymagania normatywne normy UL 2594. Do użytku prywatnego lub komercyjnego są dostępne wersje na PCB i szynę nośną.

  • Zoptymalizowane i kompaktowe do stacji ładowania na rynek Ameryki Północnej z funkcjami zebranymi w jednym obwodzie PCB
  • Minimalizacja niezbędnych dopuszczeń dzięki certyfikacji wg standardu UL
  • Wysoka niezawodność stacji ładowania dzięki monitorowaniu prądów różnicowych z automatycznym samoczynnym testem
  • Proste integrowanie w systemach zarządzania dzięki standardowym interfejsom komunikacyjnym

Przykład zastosowania: punkt ładowania Level 2 z wtykiem ładowania pojazdu typu 1

Schemat budowy punktu ładowania Level 2 z wtykiem ładowania pojazdu typu 1  

Punkt ładowania Level 2 z wtykiem ładowania pojazdu typu 1

Dzięki sterownikowi ładowania AC EV Charge Control Basic NAR montaż stacji ładowania przebiega łatwo i szybko. Wbudowane funkcje minimalizują czasochłonność oprzewodowania i umożliwiają montaż na niewielkiej przestrzeni. Minimalne zapotrzebowanie na zewnętrzne komponenty:

  • Zezwolenie następuje np. poprzez zewnętrzny przełącznik z kluczykiem
  • Do sygnalizacji stanu służą diody LED
  • Zasilanie oraz przewód wtyku ładowania pojazdu podłącza się poprzez złączki bezpośrednio do PCB

Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij