Powrót do przegladu

EV Charge Control Advanced

Sterownik EV Charge Control Advanced integruje wszystkie niezbędne funkcje sterowania w celu ładowania pojazdu z napędem elektrycznym z sieci prądu przemiennego zgodnie z normą IEC 61851-1 Mode 3.

Sterownik EVCC Advanced obsługuje infrastrukturę ładowania dla przemysłowych flot pojazdów i parkingów

Sterownik EV Charge Control i moduł Lock Release  

Sterownik EVCC Advanced i moduł Lock Release

Przełącznik DIP umożliwia szybkie, łatwe i indywidualne uruchomienie sterownika ładowania EVCC Advanced w różnorodnych zastosowaniach.

  • Regulowane ograniczenie prądu ładowania od 6 do 80 A
  • Blokada automatyczna lub ręczna oraz wybór wykonawczych urządzeń blokujących — silnik DC lub magnes
  • Zezwolenie na ładowanie, sprawdzenie statusu i dynamiczne zarządzanie obciążeniem poprzez zdalny dostęp
  • Bezpośrednie połączenie z licznikami energii za pomocą interfejsu Modbus RTU

EV Lock Release — opcjonalne zwalnianie wtyczki ładowania pojazdów w przypadku awarii sieci

Dodatkowy moduł Lock Release zwalniający wtyczkę ładowania pojazdów w przypadku awarii sieci  

EV Lock Release

Moduł EV Charge Lock Release monitoruje napięcie robocze 12 V elektromotorycznego urządzenia wykonawczego ryglowania wtyczki, przekazuje sygnały ryglowania i odryglowywania, a w przypadku zaniku napięcia roboczego wysyła do urządzenia wykonawczego impuls odryglowania. W przypadku awarii sieci zapewnia więc możliwość wyciągnięcia wtyczki ładowania pojazdów z gniazda pojazdu.

Przykład zastosowania: interfejsy liczników energii

Prezentacja podłączenia urządzeń pomiarowych prądu do interfejsu sterownika EVCC Advanced  

Zarządzanie ładowaniem i energią za pomocą sterownika EVCC Advanced

Do efektywnego zarządzania ładowaniem i energią niezbędna jest rejestracja rzeczywistego prądu ładowania i mocy ładowania dla każdego pojedynczego pojazdu. Sterownik ładowania wyposażony jest w konfigurowalny interfejs RS-485/Modbus RTU, do którego można podłączyć różne urządzenia pomiarowe.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij