Kabel ładowania AC do samochodów elektrycznych, stacji ładowania i skrzynek naściennych

Kable ładowania AC

Ergonomiczne, wytrzymałe i estetyczne

Kable do ładowania AC w trybie 3 pojazdów elektrycznych wszystkich producentów.

Powrót do Kable ładowania i gniazda ładowania

Kategoria

Szukaj w Kable ładowania AC

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Nasze kable ładowania w trybie 3 z certyfikatem VDE, UL i PSE pozwalają na moc ładowania do 26 kW i mogą być wyposażone we wtyki typu 1 i typu 2 oraz wg standardu GB/T. Poza kablami do montażu na stałe w stacji ładowania lub skrzynce naściennej oferujemy również kable przenośne do przewożenia w bagażniku. Nasze wtyki ładowania zostały już wyróżnione za ergonomię i wzornictwo.

Korzyści

  • Kompletna oferta produktów typu 1, typu 2 i GB/T
  • Komfortowa obsługa dzięki wielokrotnie nagradzanej, ergonomicznej konstrukcji
  • Na zamówienie istnieje również możliwość umieszczenia na wtyku ładowania lub deklu ochronnym gniazda logo firmy w celu spójnego wizerunku marki
  • Efektywne przesyłanie energii i trwała stabilność dzięki posrebrzanym stykom
  • Brak wnikania wody do kabla dzięki wodoszczelności wzdłużnej
  • Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą motoryzacyjną IATF 16949 i ISO 9001
  • Badania wg wybranych testów standardów motoryzacyjnych LV124, LV214 i LV215-2

Ładowanie prądem przemiennym w trybie 3

Tryb ładowania 3, sposób B (góra) i sposób C (dół)  

Tryb ładowania 3, sposób B (góra) i sposób C (dół)

Oferujemy odpowiednie kable do tradycyjnego ładowania prądem przemiennym zgodnie z trybem 3 do różnych sposobów ładowania:

  • Przenośne kable ładowania stosuje się przy sposobie ładowania B. Wozi się je ze sobą np. w bagażniku. Kabel posiada po obu stronach złącze.
  • Przenośne kable przejściowe to odpowiednie rozwiązanie do sposobu ładowania B, np. do ładowania samochodu z amerykańskim gniazdem typu 1 na europejskiej stacji ładowania typu 2.
  • Kable ładowania AC z wolnym końcem są potrzebne do wersji ładowania C. Kabel podłącza się na stałe do stacji ładowania.

 

Kabel ładowania AC na rynek USA, Kanady i Japonii

Przewód ładowania AC typu 1 na rynek USA, Kanady i Japonii  

Przewód ładowania AC typu 1

Kable ładowania AC typu 1 wg SAE J1772 / IEC 62196-2 stosuje się głównie w USA i Japonii. Blokadę zapewnia dźwignia blokująca zamykająca dopływ prądu po naciśnięciu.

  • 20 A / 250 V AC (metryczne, AWG)
  • 32 A / 250 V AC (metryczne, AWG)
  • 30 A / 250 V AC (PSE)

Kable ładowania AC na rynek europejski

Przewód ładowania AC z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem stacji ładowania typu 2 na rynek europejski  

Przewód ładowania AC typu 2

Kable ładowania AC typu 2 wg IEC 62196-2 umożliwiają ładowanie jednofazowe i trójfazowe w krajach europejskich. Proces ładowania zabezpiecza elektromechaniczny siłownik blokady. Na początku 2013 roku Komisja Europejska zatwierdziła stosowanie systemu ładowania typu 2 zgodnego z normą IEC 62196-2 jako jednolitego standardu dla całej Europy.

  • 20 A / 250 V AC (metryczne)
  • 20 A / 480 V AC (metryczne)
  • 32 A / 250 V AC (metryczne)
  • 32 A / 480 V AC (metryczne)

Kable ładowania AC na rynek chiński

Kable ładowania wg standardu GB/T na rynek chiński  

Przewód ładowania AC GB/T

Norma GB/T 20234.2 definiuje ładowanie jedno- i trójfazowe w Chinach. Specjalny system dźwigni zapewnia zatrzaśnięcie między gniazdem pojazdu a wtykiem ładowania pojazdu.

  • 20 A / 220 V AC (metryczne)
  • 20 A / 440 V AC (metryczne)
  • 32 A / 220 V AC (metryczne)
  • 32 A / 440 V AC (metryczne)

Trzy nagrody za wzornictwo i formę

German Design Award 2019, iF Design Award 2019 oraz Good Design Award 2019  

Kable ładowania AC zdobyły trzy renomowane nagrody za wzornictwo

Kable ładowania AC zdobyły już trzy renomowane nagrody za wzornictwo: German Design Award, iF Design Award oraz Good Design Award.

Przy tworzeniu nowej rodziny produktów kabli ładowania AC we współpracy z projektantem Stephanem Gahlowem z Hamburga skupiono się na ergonomicznym i atrakcyjnym wzornictwie, nowoczesnej formie, najwyższej estetyce oraz użyciu solidnych, wysokiej klasy materiałów.

Dzięki tym doskonałym cechom kable ładowania AC zdobyły uznanie międzynarodowych jury złożonych z niezależnych ekspertów.

Dodatkowa opcja blokowania

Blokada na kłódkę  

Blokada wtyku ładowania AC na kłódkę

Opcjonalnie nasze kable ładowania AC typu 1 i GB/T mogą być zabezpieczone kłódką. Maksymalna średnica kłódki wynosi 4 mm. Dzięki kłódce po włożeniu dźwigni blokady nie można jej już przestawić.

Wtyk ładowania z Twoim logo

Wtyk ładowania z logo klienta  

Wtyk ładowania z logo klienta

Na zamówienie wtyki ładowania AC mogą być wykonane również z logo Twojej firmy. Dzięki temu stacja ładowania lub skrzynka naścienna zyskuje spójny wizerunek marki i wygląd.

Logo może być wytłoczone na miękkiej powierzchni wtyku ładowania lub nadrukowane w kolorze lub wersji czarno-białej na etykiecie samoprzylepnej odpornej na działanie promieni UV i czynników atmosferycznych.

Przewody ładowania do wyboru

Różne przewody ładowania  

Różne przewody ładowania

Oferujemy szeroki wybór kabli o różnych długościach i przekrojach, kabli metrycznych i AWG, oraz kabli spiralnych i prostych.

Jeśli nie znajdziesz u nas właściwej kombinacji, możemy zaprojektować i wyprodukować artykuł na indywidualne zamówienie. Na życzenie koniec przewodu może być również ścięty stopniowo, konfekcjonowany lub skompaktowany.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410