AC-UPS ze zintegrowanym zasobnikiem energii

Oszczędność miejsca i dostosowanie do szyny nośnej

Płynna zmiana zasilania

TRIO AC-UPS ze zintegrowanym zasobnikiem energii dostarcza na wyjściu czystą sinusoidę!

Powrót do UPS do zastosowań AC

Kategoria

Szukaj w AC-UPS ze zintegrowanym zasobnikiem energii

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Aby zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej lub doposażyć istniejące instalacje, zalecamy zastosowanie wersji UPS ze zintegrowanym zasobnikiem energii, w których moduł UPS AC jest zespolony w jednej obudowie z zasobnikiem energii.

Zalety

  • Płynna zmiana zasilania dzięki czystej sinusoidzie: wytworzona w trybie zasilania bateryjnego sinusoida jest synchroniczna względem wcześniejszej sieci zasilającej
  • Kompaktowy kształt: moduł UPS i zasobnik energii zintegrowane w jednej obudowie
  • Długie czasy podtrzymania ze zintegrowanym zasobnikiem energii VRLA, możliwość rozbudowy o kolejny zasobnik energii
  • Interfejs USB do połączenia z nadrzędnymi sterownikami, np. komputerami przemysłowymi
  • Możliwość uruchomienia z zasobnika energii również bez sieci wejściowej

TRIO AC-UPS na szynę nośną — niezawodny i kompaktowy

TRIO AC-UPS  

AC-UPS z czystą sinusoidą na wyjściu

TRIO UPS do zastosowań AC dostarcza na wyjściu czystą sinusoidę. Wytworzony przy zasilaniu z akumulatora sinus ma przebieg synchroniczny do sieci zasilającej.

  • Kompaktowy kształt: moduł UPS i zasobnik energii zintegrowane w jednej obudowie.
  • Długie czasy podtrzymania ze zintegrowanym zasobnikiem energii VRLA (możliwość rozszerzania).
  • Uruchomienie z zasobnika energii jest możliwe bez sieci zasilającej (120 V/230 V) dzięki funkcji zimnego startu BAT-START.
  • Interfejs USB do połączenia z nadrzędnymi sterownikami: przyłączone komputery przemysłowe mogą być zamykane za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu USB.
     

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacze i UPS