Gniazda do montażu na stacji ładowania AC

Gniazda do montażu na stacji ładowania AC

Możliwość indywidualnego rozwiązania

Gniazda do montażu na stacji ładowania do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Powrót do Systemy ładowania

Kategoria

Szukaj w Gniazda do montażu na stacji ładowania AC

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Stosowane elastycznie, kompaktowe gniazda do montażu na stacji ładowania firmy Phoenix Contact to rozwiązanie pasujące zarówno do małych, kompaktowych skrzynek naściennych, jak i publicznych stacji ładowania. Do znormalizowanych gniazd w stacji ładowania można podłączać przenośne kable ładowania Mode 3. Umożliwiają one przesyłanie wyższej mocy, niż jest to możliwe przez zwyczajne gniazdko elektryczne.

Zalety

  • Jednolita kompaktowa przestrzeń montażowa wszystkich gniazd do montażu na stacji ładowania Phoenix Contact
  • Kompletna oferta produktów typu 2 i wg standardu GB/T (norma nie przewiduje gniazda do montażu na stacji ładowania typu 1)
  • Zintegrowana blokada podczas ładowania z wykrywaniem zablokowania
  • Ręczne awaryjne odblokowanie siłownika blokady
  • Modułowa budowa do montażu od wewnątrz lub z zewnątrz urządzenia
  • Opcjonalna klapka IP54
  • Produkcja wg ISO/TS 16949

Gniazda do montażu na stacji ładowania AC wg Mode 3

Do konwencjonalnego ładowania prądem przemiennym firma Phoenix Contact oferuje szeroki wybór znormalizowanych systemów ładowania do zastosowania na całym świecie.
Gniazda do montażu na stacji ładowania AC zgodne z trybem ładowania 3 stosuje się w wersji ładowania B. Oznacza to, że można tu podłączyć przewożone zazwyczaj w bagażniku przenośne przewody ładowania.

Siłownik blokady uniemożliwia wyciągnięcie wtyku podczas ładowania. Elektronika wbudowana w siłowniku blokady steruje blokadą i kontroluje jej aktualny stan.
Modułowa budowa gniazda do montażu na stacji ładowania umożliwia jej montaż od wewnątrz i od zewnątrz obudowy. Opcjonalnie można zamontować wężyk do odprowadzania wody i różne rodzaje klapek.

Gniazda do montażu na stacji ładowania typu 2 – ładowanie AC w Europie

Gniazdo do montażu na stacji ładowania typu 2 z uchylną klapką, ramką montażową i siłownikiem  

Gniazdo do montażu na stacji ładowania typu 2

Znormalizowane gniazdo do montażu na stacji ładowania typu 2 wg normy IEC 62196 jest przeznaczone na rynek europejski. Phoenix Contact oferuje dwie różne wersje gniazd do montażu na stacji ładowania typu 2:
- wersja o modułowej budowie do montażu od wewnątrz lub od zewnątrz obudowy z klapką przykręcaną od środka
- wersja „Easy Mount” do montażu od wewnątrz obudowy z klapką przykręcaną od zewnątrz, zapewniająca łatwą wymianę klapki od zewnątrz.
Gniazdo do montażu na stacji ładowania w wersji „Easy Mount” montuje się za pomocą odpowiedniej ramki mocującej do ścianki obudowy. Dzięki temu klapkę Easy Mount można wymieniać wygodnie bez konieczności otwierania skrzynki naściennej lub stacji ładowania.

  • 20 A / 250 V AC (metryczne)
  • 20 A / 480 V AC (metryczne)
  • 32 A / 250 V AC (metryczne)
  • 32 A / 480 V AC (metryczne)

Gniazda do montażu na stacji ładowania GB/T – ładowanie AC w Chinach

Gniazdo do montażu na stacji ładowania zgodne ze standardem GB/T z siłownikiem  

Gniazdo do montażu na stacji ładowania GB/T

Znormalizowane gniazdo do montażu na stacji ładowania GB/T wg normy GB/T 20234 jest przeznaczone do infrastruktury chińskiej. Jest bardzo podobne do gniazda typu 2. Zgodnie z normą poza siłownikiem blokady gniazdo posiada wycięcie na dźwignię wtyku ładowania stacji.

  • 20 A / 220 V AC (metryczne)
  • 20 A / 440 V AC (metryczne)
  • 32 A / 220 V AC (metryczne)
  • 32 A / 440 V AC (metryczne)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij