Kabel ładujący AC

Rodzina wtyczek ładowania AC do pojazdów i infrastrukturalnych wtyczek ładowania AC

Różnorodność asortymentu

Wybierz swoją wtyczkę ładowania AC do pojazdów lub infrastrukturalną wtyczkę ładowania AC z obszernej oferty produktów firmy Phoenix Contact.

Powrót do Wtykowe systemy ładowania do zastosowań elektromobilnych

Kategoria

  • Lista produktów — kabel ładujący AC
    Kabel ładujący AC

    W ofercie firmy Phoenix Contact znajdują się kable do ładowania AC z samochodowymi i infrastrukturalnymi wtyczkami ładowania zgodne ze wszystkim normami światowymi.

Szukaj w Kabel ładujący AC

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Tutaj znajdziesz przewody do ładowania z samochodowymi i infrastrukturalnymi wtyczkami ładowania do wszystkich interfejsów ładowania AC zgodnych ze normami światowymi. Oferta obejmuje przewody do ładowania w trybie 3 oraz przewody do ładowania w trybie 2 ze zintegrowanym układem sterującym (IC-CPD).

Zalety

  • Obszerne portfolio wtyczek ładowania do pojazdów i do infrastruktury ładowania do stosowania na całym świecie
  • Jednolita konstrukcja i wygodna obsługa dzięki dodatkowym komponentom uchwytu
  • Przewody do ładowania zgodne z normami IEC 62196, SAE J1772 i GB/T 20234

Wtyczki ładowania AC do pojazdów z układem IC-CPD zgodne z trybem 2

Ładowanie z gniazda instalacji domowej za pomocą układu IC-CPD zgodnego z trybem 2 na rynku europejskim przy użyciu wtyczek ładowania typu 1 i typu 2  

Bezpieczne ładowanie pojazdów o napędzie elektrycznym w domu i podczas podróży

Za pomocą układu IC-CPD (In Cable Control and Protection Device) zgodnego z trybem ładowana 2 przy użyciu zwykłych gniazd wtykowych można bezpiecznie ładować pojazdy elektryczne zarówno w domu, jak i w podróży. Układ IC-CPD idealnie nadaje się do elastycznego ładowania pojazdów.

  • Regulacja prądu ładowania do 10 A, 8 A lub 6 A w przypadku już obciążonych obwodów prądowych
  • Zarządzanie temperaturą w celu ochrony układu IC-CPD i gniazda w domu
  • Automatyczna kontynuacja ładowania po przerwaniu wskutek zaniku prądu
  • Wykrywanie błędów oprzewodowania po stronie infrastrukturalnej oraz kontrola styku przewodu ochronnego

Samochodowa wtyczka ładowania AC i infrastrukturalna wtyczka ładowania zgodnie z trybem 3

Do konwencjonalnego ładowania prądem przemiennym w naszym portfolio znajdziesz szeroką ofertę znormalizowanych systemów ładowania wtykowego do zastosowań na całym świecie.

Przewody do ładowania AC zgodnie z trybem ładowania 3 dzielą się na dwa rodzaje:

  • Mobilne przewody do ładowania z wtyczką samochodową i infrastrukturalną wtyczką ładowania — przypadek ładowania B — np. w bagażniku
  • Przewody do ładowania z wtyczką samochodową i otwartym końcem przewodu — przypadek ładowania C — do stacji ładowania lub skrzynki ściennej

Typ 1 — ładowanie w Ameryce Północnej i Japonii

Przewód do ładowania AC typu 1 na rynek północnoamerykański i japoński  

Przewód do ładowania AC typu 1

Wtykowy system ładowania AC typu 1 jest oparty na normach SAE J1772 i IEC 62196. Stosuje się go głównie w USA i Japonii. Przewód do ładowania z wtyczką samochodową posiada dwa styki sygnałowe CS i CP, które sterują bezpieczeństwem procesu ładowania. Blokada wykonana jest za pomocą systemu dźwigni. We wtykowym systemie ładowania typu 1 nie jest przewidziana infrastrukturalna wtyczka ładowania.

Phoenix Contact oferuje ponadto tak zwany „przewód do ładowania z adapterem” z samochodową wtyczką ładowania typu 1 na infrastrukturalnej wtyczce ładowania typu 2. Są one stosowane do podłączania wejścia samochodu typu 1 do infrastruktury europejskiej.

Typ 2 — ładowanie w Europie

Przewód do ładowania z wtyczką samochodową i infrastrukturalną wtyczką ładowania typu 2 na rynek europejski  

Przewód do ładowania AC typu 2

Na początku roku 2013 Komisja Europejska zatwierdziła stosowanie wtykowego systemu ładowania typu 2 zgodnego z normą IEC 62196-2 jako jednolitego standardu dla całej Europy. Wtykowy system ładowania AC typu 2 dzięki swojej geometrii obsługuje ładowanie jedno- i trójfazowe. Styki PP i CP gwarantują bezpieczne wykonanie procesu ładowania. Przewody do ładowania z wtyczką samochodową i infrastrukturalną wtyczką ładowania są zabezpieczone podczas procesu ładowania za pomocą elektromechanicznej blokady urządzenia wykonawczego.

GB/T — ładowanie w Chinach

Kabel ładowania zgodny ze standardem GB/T na rynek chiński  

Przewód do ładowania AC GB/T

Za pomocą znormalizowanego wtykowego systemu ładowania AC według chińskiej normy GB/T możliwe jest zarówno ładowanie jednofazowe, jak i trójfazowe. Specjalny system dźwigni na wtyczce samochodowej i infrastrukturalnej wtyczce ładowania zapewnia bezpieczne ładowanie.

Komunikacja ładowania jest realizowana przez styk CC i CP.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij