Modułowe prostokątne złącza wtykowe

Modułowe prostokątne złącza wtykowe

Co można skonfigurować?

Możliwość określenia obudowy, wkładki stykowej i przepustu kablowego, jak również odpowiedniego elementu współpracującego do przyłączenia danego urządzenia.

Tutaj znajdziesz modułowe prostokątne złącza wtykowe do transmisji mocy i sygnałów. Wprowadź żądane parametry swojej aplikacji. Konfigurator wyszuka odpowiednią kombinację obudowy tulejowej i wkładki stykowej, jak również odpowiedni element współpracujący.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Czy wprowadziłeś i zapisałeś już wcześniej konfigurację?

To możesz wprowadzić ID rozwiązania:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij