Punkt dostępowy WLAN Client, WLAN 802.11 a, b, g, n, częstotliwość: 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, przyłącza: COMBICON dla 10 ... 36 V DC, 2x RJ45 dla LAN, centralne zarządzanie klastrami, WBM, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES, przyłącza dla 2 anten (technologia MIMO)
Punkt dostępowy WLAN dla USA / Kanady (FCC/IC), Client, WLAN 802.11 a, b, g, n, częstotliwość: 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, przyłącza: COMBICON dla 10 ... 36 V DC, 2x RJ45 dla LAN, centralne zarządzanie klastrami, WBM, 2 anteny MIMO, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES
"$pageName" na