Aprobata
Interfejs
Interfejs
Napięcie znamionowe UN
Konstrukcja
Element ochronny/obwód
Odgromniki/ochronniki przepięciowe, wg typu 1/2/Class I/II, do1-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem PE i N (L1, PEN).
Odgromniki/ochronniki przepięciowe, wg typu 1/2/Class I/II, do 3-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem PE i N (L1, L2, L3, PEN).
Zestaw montażowy do łączenia trzech odgromników typu PWT 35-800AC FM
Wtykany odgromnik kombinowany, typ 1 / klasa I, z wbudowanym bezpiecznikiem odpornym na prądy udarowe, do 1-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem PE i N (L1, PEN).
Wtykany odgromnik kombinowany, typ 1 / klasa I, z wbudowanym bezpiecznikiem odpornym na prądy udarowe, do 3-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem PE i N (L1, L2, L3, PEN).
Wtykany odgromnik kombinowany do wyższych napięć znamionowych, typ 1 / klasa I, do 1-fazowych sieci zasilających w układzie TN i IT (L1, PE).
Wtykany odgromnik kombinowany do wyższych napięć znamionowych, typ 1/klasa I, do 3-fazowych sieci zasilających w układzie TN i IT (L1, L2, L3, PE).
Wtykowy odgromnik do wyższych napięć znamionowych, zgodny z typem 1/klasa I, do 3-fazowych sieci zasilających z oddzielnym przewodem N i PE (L1, L2, L3, PE, N).
Wtykany odgromnik kombinowany, typ 1/klasa I, do stosowania w sieciach zasilania pomiędzy przewodami N i PE.
Wtykany ochronnik urządzeń, typ 3 / klasa III, do 1-fazowych sieci zasilania z osobnym przewodem N i PE (system 3-przewodowy: L1, N, PE), z wbudowanym bezpiecznikiem odpornym na prąd udarowy i zestykiem komunikacji zdalnej. Nadaje się również do zastosowań DC.
"$pageName" na