Aprobata
Rodzaj przyłącza
Funkcja czasowa
Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy, szeroki zakres napięcia zasilania 24 V AC/DC - 240 V AC/DC, z 13 funkcjami, ustawiany zakres czasowy (10 ms - 999 h:59 min), dwie możliwości konfiguracji, ochrona hasłem, obsługa zestyków bezpotencjałowych, wejścia dla łączników zbliżeniowych PNP i NPN, 2 PDT, przyłącze śrubowe.
Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy, szeroki zakres napięcia zasilania 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, z 13 funkcjami, ustawiany zakres czasowy (10 ms ... 999 h:59 min), dwie możliwości konfiguracji, ochrona hasłem, obsługa zestyków bezpotencjałowych, wejścia dla łączników zbliżeniowych PNP i NPN, 2 PDT, przyłącze Push-in.
Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy, szeroki zakres napięcia zasilania 24 V AC/DC - 240 V AC/DC, z 14 funkcjami, ustawiany zakres czasowy (10 ms - 999 h:59 min), dwie możliwości konfiguracji, ochrona hasłem, obsługa zestyków bezpotencjałowych, wejścia dla łączników zbliżeniowych PNP i NPN, 2 PDT, przyłącze śrubowe
Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy, szeroki zakres napięcia zasilania 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, z 14 funkcjami, ustawiany zakres czasowy (10 ms ... 999 h:59 min), dwie możliwości konfiguracji, ochrona hasłem, obsługa zestyków bezpotencjałowych, wejścia dla łączników zbliżeniowych PNP i NPN, 2 PDT, przyłącze Push-in
Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy o bardzo wąskiej budowie z 4 funkcjami i programowanym zakresem czasowym (0,1 s do 300 min), 1 zestyk przełączny, z połączeniem Push-in
Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy o bardzo wąskiej budowie z 4 funkcjami i programowanym zakresem czasowym (0,1 s do 300 min), 1 zestyk przełączny, z przyłączem śrubowym
Przekaźnik czasowy z opóźnieniem załączenia (wysterowanie napięciem) i z nastawnym zakresem czasu (0,1 s - 10 s), ze złączami śrubowymi
Przekaźnik czasowy z opóźnieniem załączenia (wysterowanie napięciem) i z nastawnym zakresem czasu (3 s - 300 s), ze złączami śrubowymi
Przekaźnik czasowy z opóźnieniem załączenia (załączenie impulsem) i z nastawnym zakresem czasu (0,1 s - 10 s), ze złączami śrubowymi
Przekaźnik czasowy z opóźnieniem wyłączenia (załączenie impulsem) i z nastawnym zakresem czasu (0,1 s - 10 s), ze złączami śrubowymi
"$pageName" na