Aprobata
Rodzaj sygnału wejściowego
Rodzaj sygnału wyjściowego
Rodzaj przyłącza
Przełącznik wartości granicznych, konfiguracja uniwersalna, z wyjściem przekaźnikowym przełącznym i połączeniem wtykowym, do przełączania analogowych wartości granicznych. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski śrubowe, konfiguracja standardowa.
Przełącznik wartości granicznych, konfiguracja uniwersalna, z wyjściem przekaźnikowym przełącznym i połączeniem wtykowym, do przełączania analogowych wartości granicznych. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja standardowa.
Uniwersalny konfigurowalny wyłącznik graniczny temperatury z wyjściem przekaźnikowym zestyku zwiernego do podłączenia 2-, 3-, 4-przewidowych termometrów oporowych i termopar. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania, zaciski śrubowe
Uniwersalny konfigurowalny wyłącznik graniczny temperatury z wyjściem przekaźnikowym zestyku zwiernego do podłączenia 2-, 3-, 4-przewidowych termometrów oporowych i termopar. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in
"$pageName" na