Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów w rolce, z wyposażeniem (adapter, bateria, kabel USB, materiały MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK), całość w twardej walizce
Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów w rolce, z wyposażeniem (zasilacz, bateria, kabel USB, materiały MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK), całość w twardej walizce, wersja z chińskim oprogramowaniem sprzętowym i klawiaturą
Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów w rolce, wersja z chińskim oprogramowaniem sprzętowym i klawiaturą
Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów w rolce, z wyposażeniem (zasilacz, bateria, kabel USB, materiały MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK), całość w twardej walizce, wersja z rosyjskim oprogramowaniem sprzętowym i rosyjską klawiaturą
Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów w rolce, wersja z rosyjskim oprogramowaniem sprzętowym i rosyjską klawiaturą
Przenośnika drukarka termotransferowa do oznaczników w formacie kasety, z akcesoriami. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku zarówno na etykietach nacinanych, jak i materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm. W zestawie: akumulator, zasilacz z 4 adapterami, kabel USB, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, skrócona instrukcja
Przenośnika drukarka termotransferowa do oznaczników w formacie kasety. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku na materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm.
Przenośna drukarka termotransferowa do oznaczników w formacie kasety z akcesoriami w praktycznej walizce. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku na materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm.
W zestawie: walizka, akumulator, zasilacz z 4 adapterami, kabel USB, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, skrócona instrukcja
Przenośnika drukarka termotransferowa do oznaczników w formacie kasety z akcesoriami w praktycznej walizce. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku zarówno na etykietach nacinanych, jak i materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm. W zestawie: walizka, akumulator, zasilacz z 4 adapterami, kabel USB, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, skrócona instrukcja
"$pageName" na