Lista produktów — SERIA THERMOMARK GO

Filtr

10 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

Drukarka termotransferowa - THERMOFOX - 0803984

Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów w rolce

Zestaw drukarek termotransferowych - THERMOFOX SET - 0803986

Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów w rolce, z wyposażeniem (adapter, bateria, kabel USB, materiały MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK), całość w twardej walizce

Zestaw drukarek termotransferowych - THERMOFOX SET CN - 0803987

Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów w rolce, z wyposażeniem (zasilacz, bateria, kabel USB, materiały MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK), całość w twardej walizce, wersja z chińskim oprogramowaniem sprzętowym i klawiaturą

Drukarka termotransferowa - THERMOFOX CN - 0803985

Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów w rolce, wersja z chińskim oprogramowaniem sprzętowym i klawiaturą

Zestaw drukarek termotransferowych - THERMOFOX SET RU - 1037743

Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów w rolce, z wyposażeniem (zasilacz, bateria, kabel USB, materiały MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK), całość w twardej walizce, wersja z rosyjskim oprogramowaniem sprzętowym i rosyjską klawiaturą

Drukarka termotransferowa - THERMOFOX RU - 1037760

Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów w rolce, wersja z rosyjskim oprogramowaniem sprzętowym i rosyjską klawiaturą

nowość

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO - 1090747

Przenośnika drukarka termotransferowa do oznaczników w formacie kasety, z akcesoriami. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku zarówno na etykietach nacinanych, jak i materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm. W zestawie: akumulator, zasilacz z 4 adapterami, kabel USB, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, skrócona instrukcja

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO.K - 1184146

Przenośnika drukarka termotransferowa do oznaczników w formacie kasety. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku na materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm.

Zestaw drukarek termotransferowych - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Przenośna drukarka termotransferowa do oznaczników w formacie kasety z akcesoriami w praktycznej walizce. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku na materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm.
W zestawie: walizka, akumulator, zasilacz z 4 adapterami, kabel USB, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, skrócona instrukcja

Zestaw drukarek termotransferowych - THERMOMARK GO SET - 1221548

Przenośnika drukarka termotransferowa do oznaczników w formacie kasety z akcesoriami w praktycznej walizce. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku zarówno na etykietach nacinanych, jak i materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm. W zestawie: walizka, akumulator, zasilacz z 4 adapterami, kabel USB, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, skrócona instrukcja

10 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410