Aprobata
Rodzaj montażu
Rodzaj przyłącza
Gniazdo pomiarowe, kodowanie VDE, typ A7, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 14, liczba biegunów: 7, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 90,2 mm, wysokość: 56,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, kodowanie VDE, typ A14, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 28, liczba biegunów: 14, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 147,6 mm, wysokość: 56,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, kodowanie VDE, typ B7, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 14, liczba biegunów: 7, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 90,2 mm, wysokość: 56,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, kodowanie VDE, typ B19, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 38, liczba biegunów: 19, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 188,6 mm, wysokość: 56,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, kodowanie VDE, typ B14, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 28, liczba biegunów: 14, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 147,6 mm, wysokość: 56,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, kodowanie VDE, typ C14, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 28, liczba biegunów: 14, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 147,6 mm, wysokość: 56,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, kodowanie VDE, typ C19, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 38, liczba biegunów: 19, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 188,6 mm, wysokość: 56,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, kodowanie VDE, typ D19, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 38, liczba biegunów: 19, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 188,6 mm, wysokość: 56,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, kodowanie VDE, typ E7, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 14, liczba biegunów: 7, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 90,2 mm, wysokość: 56,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
Gniazdo pomiarowe, kodowanie VDE, typ F19, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, napięcie znamionowe: 400 V AC/DC, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 38, liczba biegunów: 19, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 188,6 mm, wysokość: 56,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na ścianie
"$pageName" na