Aprobata
Rodzaj montażu
Prąd znamionowy
Szerokość
Napięcie znamionowe
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, ze śrubami z gniazdami pomiarowymi do mocowania wtyków pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sworzniowe, długość: 82,4 mm, szerokość: 12,3 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sworzniowe, długość: 91,4 mm, szerokość: 16,3 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze separacyjne z przyłączem sworzniowym, przekrój: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, szerokość 16,3 mm, kolor: szary
Złączki odłącznikowe z przetwornikami pomiarowymi z przyłączem sworzniowym i przezroczystą pokrywą chroniącą przed dotykiem, przekrój: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, szerokość 16,3 mm, kolor: szary
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, z przezroczystymi osłonami, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sworzniowe, długość: 82,4 mm, szerokość: 12,3 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 50 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sworzniowe, długość: 79,9 mm, szerokość: 13 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Złącze przelotowe z przyłączem sworzniowym, przekrój: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, szerokość 13 mm, kolor: szary
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 50 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sworzniowe, długość: 80,8 mm, szerokość: 13 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 50 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sworzniowe, długość: 80,8 mm, szerokość: 13 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze przelotowe z przyłączem sworzniowym, przekrój: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, szerokość 16,3 mm, kolor: szary
"$pageName" na