Aprobata
Typ szyny nośnej
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 28 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, długość: 66 mm, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, ze śrubami z gniazdami pomiarowymi do mocowania wtyków pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 28 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, ze śrubami z gniazdami pomiarowymi do mocowania wtyków pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 28 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 28 A, rodzaj przyłącza: przyłącze śrubowe / wtykowe , ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 28 A, rodzaj przyłącza: przyłącze śrubowe / wtykowe , ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, długość: 100,8 mm, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, długość: 100,8 mm, szerokość: 8,2 mm, kolor: brązowy, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 28 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, długość: 66 mm, szerokość: 6,2 mm, kolor: biały, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" na