Aprobata
Typ szyny nośnej
Kolor
Szerokość
Liczba przyłączy
Min. przekrój (sztywny)
Maks. przekrój (giętki)
Min. przekrój (giętki)
Maks. przekrój (sztywny)
Prąd znamionowy
Napięcie znamionowe
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, szerokość: 6,2 mm, wysokość: 46,9 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 3,5 mm, wysokość: 30,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze z odłącznikiem nożowym, ze śrubami z gniazdami pomiarowymi do mocowania wtyków pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, długość: 57,8 mm, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka odłącznikowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, długość: 57,8 mm, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Wtyk bezpiecznikowy, rodzaj przyłącza: Przyłącze wtykowe, prąd znamionowy: 6,3 A, napięcie znamionowe: 500 V, szerokość: 6,2 mm, typ bezpiecznika: G / 5 x 20, kolor: czarny
Złącze 2-poziomowe, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączki wielopoziomowe, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącza termoparowe, TC typ T, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 1 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 2, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 10,4 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Złączka przelotowa, sposób podłączenia: zaciski śrubowe, przekrój: 0,5–10 mm², AWG 20 - 8, szerokość: 8,4 mm, kolor: biały, sposób montażu: NS 32, materiał izolacji: ceramika
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" na