Aprobata
Łącznik magistrali do szyn nośnych, do montażu na szynie nośnej. uniwersalny od obudowy TBUS. Pozłacane styki, 5-biegunowe.
Łącznik magistrali do szyn nośnych, do montażu na szynie nośnej. uniwersalny od obudowy TBUS. Pozłacane styki, 5-biegunowe.
Adapter programistyczny - z interfejsem USB, do programowania programowego. Sterownik USB znajduje się w rozwiązaniach programowych produktów programowalnych, jak np. przetworników pomiarowych lub systemach kontroli i zabezpieczenia silników.
Moduł zasilania i sygnalizacji błędów z przyłączami śrubowymi, w komplecie odpowiedni łącznik T-BUS na szynę nośną ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY
Moduł zasilania i sygnalizacji błędów z połączeniem Push-in, w komplecie odpowiedni łącznik T-BUS na szynę nośną ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY
Wiązka kablowa do transmisji sygnałów i zasilania na Termination Carrier do kondycjonerów sygnału serii MACX Analog Ex. Podłączenie punktów połączeniowych 3.2 i 2.2 (przesyłanie sygnałów do aktywnych kart wejściowych) do płytki sygnałowej.
Wiązka kablowa do transmisji sygnałów na Termination Carrier do modułów dwukanałowych lub modułów z podwójnym wyjściem serii MACX Analog Ex. Podłączenie punktów połączeniowych 3.1 i 3.2 oraz 2.1 i 2.2 (przesyłanie sygnałów) do płytki sygnałowej.
Wiązka kablowa do modułu zasilania i sygnalizacji błędów TC-MACX-MCR-PTB (nr art. 2904673) do zastosowania na Termination Carrier do modułów serii MACX Analog Ex.
Wtyk kompensacyjny dla elementów termicznych do bezpiecznego łączenia wartości granicznych, w połączeniu z przetwornikami pomiarowymi temperatury MACX ...-T-UI...
Zaciski przyłączeniowe do sygnałów prądowych, +20 mA...-20 mA, do bezpiecznego przełączania wartości granicznych, w połączeniu z przetwornikami pomiarowymi temperatury MACX ...-T-UI...
"$pageName" na