Aprobata
Napięcie znamionowe UN
Komunikat o usterce
Szerokość
Najwyższe napięcie trwałe UC
Prąd znamionowy IN
Rodzaj przyłącza
Wtyk ochronny PT z obwodem ochronnym dla dwóch 2-żyłowych, nieuziemionych obwodów sygnałowych Ex i. Napięcie znamionowe: 24 V DC, obsługa HART.
Podstawa dla wtyków zabezpieczających PT z obwodem zabezpieczającym dla dwóch 2-przewodowych nieuziemionych obwodów sygnałowych EEx ia. Montaż na szynie NS 35/7,5 i NS 35/15, szerokość obudowy: 17,5 mm
Ochrona przed przepięciami typu 3, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem statusu i sygnalizacją zdalną do jednofazowych sieci zasilających. Napięcie znamionowe 24 V AC/DC.
Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, ze zintegrowanym wskaźnikiem stanu i odłącznikiem nożowym do 2-żyłowego obwodu sygnałowego Ex-i bez potencjału ziemi, np. pętla prądowa 0(4) ... 20 mA, kompatybilny z HART.
Ochrona przed przepięciami z wbudowanym wskaźnikiem statusu i odłącznikiem nożowym do 3-żyłowego iskrobezpiecznego obwodu sygnałowego Ex-i ze wspólnym potencjałem odniesienia. Do zastosowań HF. Uziemienie pośrednie przez iskiernik gazowany, obsługa HART. Nadaje się do zastosowania w systemie magistrali obiektowej wg koncepcji FISCO.
Ochrona przed przepięciami z wbudowanym wskaźnikiem statusu i odłącznikiem nożowym do 3-żyłowego iskrobezpiecznego obwodu sygnałowego Ex-i ze wspólnym potencjałem odniesienia. Do zastosowań HF. Uziemienie pośrednie przez iskiernik gazowany, obsługa HART. Nadaje się do zastosowania w systemie magistrali obiektowej wg koncepcji FISCO.
PLUGTRAB, wtykowa ochrona przed przepięciami dla Foundation Fieldbus
Podstawa dla wtyków zabezpieczających PT z obwodem zabezpieczającym dla jednego 4-przewodowego nieuziemionego obwodu sygnałowego, mostek pomiędzy przyłączami 3-4 (GND) i 9-10, montaż na szynie NS 35/7,5 i NS 35/15, szerokość obudowy: 17,5 mm
Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem statusu dla 4-żyłowego obwodu sygnałowego o wysokim prądzie znamionowym bez bezpośredniego uziemienia. Idealna do pomiarów 4-przewodowych, np. temperatury i masy.
"$pageName" na