Aprobata
Złącze szeregowe z trzystopniową ochroną przed przepięciami, dla jednego, nieuziemionego, obwodu sygnałowego EEx ia, z oddzielnym przyłączem PE, napięcie nominalne: 24 V DC, montaż na NS 35/7,5, szerokość zacisku: 6,2 mm, wysokość zacisku: 54,6 mm. Przygotowany do HART
Wtyk ochronny PT z obwodem ochronnym dla dwóch 2-żyłowych, nieuziemionych obwodów sygnałowych Ex i. Napięcie znamionowe: 24 V DC, obsługa HART.
Wtyk zabezpieczający PT z obwodem zabezpieczającym HF dla 4 przewodów sygnałowych. Napięcie znamionowe: 12 V DC
Podstawa dla wtyków zabezpieczających PT z obwodem zabezpieczającym dla dwóch 2-przewodowych nieuziemionych obwodów sygnałowych, mostek pomiędzy przyłączami 3-4 (GND) i 9-10, montaż na szynie NS 35/7,5 i NS 35/15, szerokość obudowy: 17,5 mm
Wtyk ochronny PT, z obwodem zabezpieczającym dla czterożyłowego, nieuziemionego, obwodu sygnałowego. Napięcie znamionowe: 24 V DC
Podstawa dla wtyków zabezpieczających PT z obwodem zabezpieczającym dla dwóch 2-przewodowych nieuziemionych obwodów sygnałowych EEx ia. Montaż na szynie NS 35/7,5 i NS 35/15, szerokość obudowy: 17,5 mm
Podstawa dla wtyków zabezpieczających PT z obwodem zabezpieczającym dla jednego 4-przewodowego nieuziemionego obwodu sygnałowego EEx ia. Napięcie znamionowe: 24 V DC, montaż na szynie NS 35/7,5 i NS 35/15, szerokość obudowy: 17,5 mm
Podstawa dla wtyków zabezpieczających PT z obwodem zabezpieczającym dla jednego 2-przewodowego nieuziemionego obwodu sygnałowego. Montaż na szynie NS 35/7,5 i NS 35/15, szerokość obudowy: 17,5 mm.
Wtyk ochrony przeciwprzepięciowej do stosowania w połączeniu z podstawą, ochrona zgrubna poprzeczna i ochrona dokładna do ochrony dwóch nieuziemionych przewodów sygnałowych w technice informatycznej, ochrona zgrubna wzdłużna względem ziemi.
Ochrona przeciwprzepięciowa dokładna w 9-biegunowym wtyku D-SUB do zastosowań w sieci PROFIBUS DP o szybkości transmisji do 12 Mb/s.
"$pageName" na