Lista produktów – uchwyty

Filtr

33 trafień

Element podporowy - AB/SS - 0404428

Blok wsporczy z materiału izolacyjnego, ze śrubą mocującą, używany do szyny zbiorczej 3 x 10 mm lub 6 x 6 mm, kolor: szary

Element podporowy - AB/SS-EX - 0404415

Klocek z tworzywa izol. z 2 śrubami mocującymi, używany alternatywnie do szyny zbiorczej 3 x 10 mm lub 6 x 6 mm, kolor: szary

Element podporowy - AB/SS-M - 3025888

Blok wsporczy z materiału izolacyjnego, ze śrubą mocującą, używany do szyny zbiorczej 3 x 10 mm, kolor: szary

Element podporowy - AB2/SS - 0404431

Podwójny element podporowy, z materiału izolacyjnego, możliwość stosowania do szyny zbiorczej 3 mm x 10 mm lub 6 mm x 6 mm, wysokość: 48 mm

Element podporowy - AB3/SS - 0800086

Element podporowy, materiał: PA, kolor: szary

Element podporowy - ABN 2/SS - 0404460

Blok wsporczy podwójny, z materiału izolacyjnego, stosowany wg wyboru do szyn zbiorczych N 3 x 10 mm lub 6 x 6 mm. Wysokość w stanie zamkniętym: 39 mm

Element podporowy - AB-SK/E - 3026476

Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, długość: 10 mm, szerokość: 56 mm, wysokość: 20 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny

Element podporowy - AB-SK TOP - 3062090

Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, długość: 102,4 mm, szerokość: 5,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary

33 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410