Lista produktów — standardowe przepusty kablowe

Filtr

422 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Aprobata



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Materiał

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Materiał



Śruba zamykająca - A-INSP-M12-68N-P-BK - 1045816

Śruba zamykająca, materiał dławnicy gwintowanej: PA, gwint przyłącza: M12 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005, z oringiem

Śruba zamykająca - A-INSP-M12-68N-P-LG - 1045815

Śruba zamykająca, materiał dławnicy gwintowanej: PA, gwint przyłącza: M12 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035, z oringiem

Śruba zamykająca - A-INSP-M16-68N-P-BK - 1045817

Śruba zamykająca, materiał dławnicy gwintowanej: PA, gwint przyłącza: M16 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005, z oringiem

Śruba zamykająca - A-INSP-M16-68N-P-LG - 1045818

Śruba zamykająca, materiał dławnicy gwintowanej: PA, gwint przyłącza: M16 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035, z oringiem

Dławnica kablowa - G-INS-M16-T68N-PNES-LG - 1424470

Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 4 mm ... 8 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M16 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035

Dławnica kablowa - G-INS-M20-M68N-PNES-LG - 1424471

Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 14 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035

Dławnica kablowa - G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 1424472

Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ... 18 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035

Dławnica kablowa - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 18 mm ... 25 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035

Dławnica kablowa - G-INS-M40-L68N-PNES-LG - 1424474

Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 22 mm ... 32 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035

Dławnica kablowa - G-INS-M16-T68N-PNES-GY - 1424475

Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 4 mm ... 8 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M16 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001

422 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij