Lista produktów — iskiernik rozłączny i akcesoria

Filtr

27 trafień

Iskiernik rozłączny - FLT-ISG-100-EX - 2905579

Iskiernik do strefy Ex z izolacją z tworzywa sztucznego i przyłączeniowymi śrubami gwintowanymi M10. Do bezpośredniego łączenia/uziemiania oddzielonych eksploatacyjnie sekcji systemów w razie uderzenia pioruna.

Cena: 449,40 EUR / 1

Kątownik mocujący - FLT-ISG-BR-11 - 2905580

Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 11 mm.

Cena: 16,59 EUR / 1

Kątownik mocujący - FLT-ISG-BR-14 - 2905581

Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 14 mm.

Cena: 16,59 EUR / 1

Kątownik mocujący - FLT-ISG-BR-18 - 2905582

Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 18 mm.

Cena: 16,59 EUR / 1

Kątownik mocujący - FLT-ISG-BR-22 - 2905583

Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 22 mm.

Cena: 16,59 EUR / 1

Kątownik mocujący - FLT-ISG-BR-26 - 2905757

Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 26 mm.

Cena: 16,59 EUR / 1

Kątownik mocujący - FLT-ISG-BR-30 - 2905758

Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 30 mm.

Cena: 16,59 EUR / 1

Kątownik mocujący - FLT-ISG-BR-33 - 2905759

Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 33 mm.

Cena: 16,59 EUR / 1

Kątownik mocujący - FLT-ISG-BR-36 - 2905760

Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 36 mm.

Cena: 16,59 EUR / 1

Kątownik mocujący - FLT-ISG-BR-39 - 2905761

Kątownik do zamocowania iskiernika FLT-ISG-100-EX na kołnierzu, średnica otworu 39 mm.

Cena: 16,59 EUR / 1
27 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij