Materiał obudowy
Konstrukcja
Aprobata
Obudowa wtyku, Obudowa tulejowa, rodzaj: VC2, materiał obudowy: Poliamid, kolor: czarny, średnica przewodu min.: 10,00 mm, średnica przewodu maks.: 25,00 mm. Przy kablach światłowodowych należy przestrzegać promieni gięcia podawanych przez producentów.
Obudowawtyku, z tworzywa sztucznego, konstrukcja: VC2, z płaskim odejściem kabla 6 x 24 mm, śrubami ryglującymi złbem "plus-minus",
Obudowa wtyku, z tworzywa sztucznego, konstrukcja: VC2, z płaskim odejściem kabla 7,5 x 29,5 mm, śrubami ryglującymi z łbem "plus-minus",
Obudowa wtyku, z tworzywa sztucznego, konstrukcja: VC2, z płaskim odejściem kabla 9 x 35 mm, śrubami ryglującymi,
Obudowa wtyku, z tworzywa sztucznego, konstrukcja: VC2, z płaskim odejściem kabla 6 x 20,5 mm, śrubami ryglującymi,
Obudowa wtyku, Obudowa tulejowa, rodzaj: VC1, materiał obudowy: Poliamid, kolor: szary. Przy kablach światłowodowych należy przestrzegać promieni gięcia podawanych przez producentów.
Obudowa wtyku, Obudowa tulejowa, rodzaj: VC1, materiał obudowy: Poliamid, kolor: szary. Przy kablach światłowodowych należy przestrzegać promieni gięcia podawanych przez producentów.
Obudowa wtyku, Obudowa tulejowa, rodzaj: VC2, materiał obudowy: Poliamid, kolor: szary. Przy kablach światłowodowych należy przestrzegać promieni gięcia podawanych przez producentów.
Obudowa wtyku, Obudowa tulejowa, rodzaj: VC2, materiał obudowy: Poliamid, kolor: szary. Przy kablach światłowodowych należy przestrzegać promieni gięcia podawanych przez producentów.
"$pageName" na