Lista produktów – bramki urządzeń podrzędnych

Filtr

5 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Aprobata



Moduł sprzęgający - IBS CT 24 IO GT-T - 2719470

Moduł sprzęgający (Gateway), moduł sprzęgający E/A dla dwóch systemów INTERBUS, 24 V DC, stopień ochrony IP20, ze światłowodowym przyłączem magistrali obiektowej

Cena: 758,61 EUR / 1

Moduł sprzęgający - IBS CT 24 IO GT-LK-OPC - 2742146

Moduł sprzęg. (bramka), st. ochr. IP20, z światłowod. przyłączem zdalnej magistrali

Cena: 1032,12 EUR / 1

Moduł sprzęgający - IBS-PB CT 24 IO GT-T - 2742751

Moduł sprzęgający I/O (bramka) do systemu INTERBUS, i systemu PROFIBUS DP, 24 V DC, stopień ochrony IP20

Cena: 810,22 EUR / 1

Moduł sprzęgający - IBS-PB CT 24 IO GT-LK-OPC - 2862796

Moduł sprzęgający E/A (bramka) do systemu DP PROFIBUS, śiatłowodu i DSUB9, 24 V DC, stopień ochrony IP20

Cena: 959,88 EUR / 1

Moduł sprzęgający - IBS CT 24 IO GT-T/NPF - 2740436

Moduł sprzęgający (Gateway), moduł sprzęgający E/A dla dwóch systemów INTERBUS, 24 V DC, stopień ochrony IP20, ze światłowodowym przyłączem magistrali obiektowej

Cena: 810,22 EUR / 1
5 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij