Wtyczka testowa, liczba biegunów: 1, szerokość: 9 mm, kolor: czerwone
Wtyczka odłączająca, liczba biegunów: 1, szerokość: 13,6 mm, kolor: zielony
Wtyczka odłączająca, liczba biegunów: 2, szerokość: 16,3 mm, kolor: czerwone
Wtyczka odłączająca, liczba biegunów: 3, szerokość: 24,5 mm, kolor: czerwone
Wtyczka odłączająca, liczba biegunów: 4, szerokość: 32,6 mm, kolor: czerwone
"$pageName" na