Lista produktów — wtyki serwisowe

Filtr

5 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

Wtyczka testowa - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

Wtyczka testowa, liczba biegunów: 1, szerokość: 9 mm, kolor: czerwone

Wtyczka odłączająca - FIP-3/1 SERVICE - 3069921

Wtyczka odłączająca, liczba biegunów: 1, szerokość: 13,6 mm, kolor: zielony

Wtyczka odłączająca - FIP-3/2 SERVICE - 3069920

Wtyczka odłączająca, liczba biegunów: 2, szerokość: 16,3 mm, kolor: czerwone

Wtyczka odłączająca - FIP-3/3 SERVICE - 3069312

Wtyczka odłączająca, liczba biegunów: 3, szerokość: 24,5 mm, kolor: czerwone

Wtyczka odłączająca - FIP-3/4 SERVICE - 3069313

Wtyczka odłączająca, liczba biegunów: 4, szerokość: 32,6 mm, kolor: czerwone

5 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij