Aprobata
Pamięć operacyjna
Rozdzielczość wyświetlacza
Wielkość wyświetlacza
Stopień ochrony
Rugged-Panel dotykowy z 14,5 cm / ekran TFT 5,7"-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (GFG)), 640 x 480 pikseli (VGA), 262144 kolorów, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: Visu+. (system magistrali: bez)
Panel dotykowy typu rugged z ekranem TFT 14,5 cm / 5,7" (analogowo-rezystywny (GFG)), 640 x 480 pikseli (WGA), stopień ochrony: IP65 (przód), rozszerzony zakres temperatur, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja Visu+.
Rugged-Panel dotykowy z 17,8 cm / 7"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (GFG)), 800 x 480 pikseli (WVGA), 16,7 mln kolorów, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: Visu+. (system magistrali: bez)
Panel dotykowy typu rugged z ekranem TFT 17,8 cm / 7" (analogowo-rezystywny (GFG)), 800 x 480 pikseli (WVGA), stopień ochrony: IP65 (przód), rozszerzony zakres temperatur, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja Visu+.
Rugged-Panel dotykowy z 30,7 cm / 12,1"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (GFG)), 800 x 600 pikseli (SVGA), 16,7 mln kolorów, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: Visu+. (system magistrali: bez)
Rugged Touch Panel z ekranem TFT 30,7 cm / 12,1" (analogowo-rezystancyjnym (GFG)), 800 x 600 pikseli (SVGA), stopień ochrony IP65 (przód), rozszerzony zakres temperatury, Arm®/ Cortex®/-A8, 1000 MHz, Windows®/ Embedded Compact 7 i aplikacja Visu+.
Rugged-Panel dotykowy z 30,7 cm / 12,1"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (GFG)), 800 x 600 pikseli (SVGA), 16,7 mln kolorów, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: Visu+. (system magistrali: bez)
Panel dotykowy typu rugged z ekranem TFT 38,1 cm / 15" (analogowo-rezystywny (GFG)), 1024 x 768 pikseli (WGA), stopień ochrony: IP65 (przód), rozszerzony zakres temperatur, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja Visu+.
"$pageName" na