Lista produktów – nitownice

Filtr

16 trafień

Nit jednostronny - RVT-AL/ST 4,8/8 - 3240519

Nity ślepe Ø 4,8 mm, długość osłony 8 mm, osłona aluminiowa, kolec stalowy, ocynkowany, główka płaska, wersja standardowa zbliżona do DIN 7337 A

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Zapasowy element zaciskowy - UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L - 1212477

Nasadka specjalna do nitów RVT-AL/ST 2,4 L/..., do mocowania UW/RW/PW/4...

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Nit jednostronny - RVT-AL/ST 3,2/10 - 3240511

Nity ślepe Ø 3,2 mm, długość osłony 10 mm, osłona aluminiowa, kolec stalowy, ocynkowany, główka płaska, wersja standardowa zbliżona do DIN 7337 A

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Nit jednostronny - RVT-AL/ST 2,4L/8 - 3240548

Nit ślepy, Ø 2,4 mm, długość osłony 8 mm, osłona aluminiowa, trzpień stalowy ocynkowany, wersja specjalna z przedłużonym trzpieniem do mocowania UW/RW/PW 4..., (do obróbki konieczna jest nasadka UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L)

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Nit jednostronny - RVT-AL/ST 4,8/16 - 3240522

Nity ślepe Ø 4,8 mm, długość osłony 16 mm, osłona aluminiowa, kolec stalowy, ocynkowany, główka płaska, wersja standardowa zbliżona do DIN 7337 A

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Narzędzia - UNIFOX-RVT P 4 - 1212478

Narzędzia do nitowania, do plastikowych nitów rozprężnych RVT-PA 4

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Nit jednostronny - RVT-AL/ST 3,2/8 - 3240510

Nity ślepe Ø 3,2 mm, długość osłony 8 mm, osłona aluminiowa, kolec stalowy, ocynkowany, główka płaska, wersja standardowa zbliżona do DIN 7337 A

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Nit jednostronny - RVT-AL/ST 3/12 - 3240507

Nity ślepe Ø 3,0 mm, długość osłony 12 mm, osłona aluminiowa, kolec stalowy, ocynkowany, główka płaska, wersja standardowa zbliżona do DIN 7337 A, również do UW/RW/PW 10 i 16

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Nit jednostronny - RVT-AL/ST 4,8/12 - 3240521

Nity ślepe Ø 4,8 mm, długość osłony 12 mm, osłona aluminiowa, kolec stalowy, ocynkowany, główka płaska, wersja standardowa zbliżona do DIN 7337 A

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Nit jednostronny - RVT-AL/ST 3,2/12 - 3240512

Nity ślepe Ø 3,2 mm, długość osłony 12 mm, osłona aluminiowa, kolec stalowy, ocynkowany, główka płaska, wersja standardowa zbliżona do DIN 7337 A

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
16 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410