Aprobata
Sygnał wyjściowy
Bezpieczeństwo funkcjonalne
Napięcie zasilania
Rodzaj przyłącza
Wzmacniacz separacyjny zasilania, HART. Przenosi sygnały zasilane lub aktywne 0/4-20 mA do obciążenia (aktywnie lub pasywnie). Galwaniczna 3-drożna separacja, SIL 2 wg IEC 61508.
Wzmacniacz separujący zasilania do zasilania przetworników 2- i 3-przewodowych, z protokołem HART i zasilaniem szerokozakresowym, SIL, przyłącze śrubowe
Wzmacniacz separacyjny zasilania, HART. Przenosi sygnały zasilane lub aktywne 0/4-20 mA do obciążenia (aktywnie lub pasywnie). Galwaniczna 3-drożna separacja, SIL 2 wg IEC 61508.
Separator zasilania do zasilania przetworników 2- i 3-przewodowych, z protokołem HART i zasilaniem szerokozakresowym, SIL, połączenie Push-in
Kondycjoner zasilania przekładnika i sygnałów wejściowych, transparentny dla protokołu HART. Transmituje sygnały zasilane lub aktywne 0/4 ... 20 mA z obiektu do dwóch obciążeń z separacją galwaniczną. 4-drożna separacja galwaniczna, przyłącze śrubowe, SIL, PL.
Kondycjoner zasilania przekładnika i sygnałów wejściowych, transparentny dla protokołu HART. Transmituje sygnały zasilane lub aktywne 0/4 ... 20 mA z obiektu do dwóch obciążeń z separacją galwaniczną. 4-drożna separacja galwaniczna, połączenie Push-in, SIL, PL.
2-kanałowy separator zasilania do obsługi 2-przewodowych przetworników pomiarowych, wejście: 4... 20 mA (zasilające), wyjście: 4 ... 20 mA (aktywne), transmisja dwukierunkowa sygnałów komunikacji HART, połączenie Push-in, SIL, PL.
2-kanałowy separator zasilania do przetworników pomiarowych 2-przewodowych, wejście: 4...20 mA (zasilające), wyjście: 4...20 mA (aktywne), przesyłanie dwukierunkowe cyfrowych sygnałów komunikacyjnych HART, z przyłączami śrubowym, SIL, PL.
Separator zasilania przetwornika pomiarowego Ex i, 2-kanałowy, transparentny dla protokołu HART. Zasila 2-przewodowe przetworniki pomiarowe Ex-i oraz przesyła sygnał 4 ... 20 mA z obszaru Ex do obszaru bezpiecznego. 5-drożna separacja galwaniczna, przyłącze śrubowe, do SIL 3, PL.
Separator zasilania przetwornika pomiarowego Ex i, 2-kanałowy, transparentny dla protokołu HART. Zasila 2-przewodowe przetworniki pomiarowe Ex-i oraz przesyła sygnał 4 ... 20 mA z obszaru Ex do obszaru bezpiecznego. 5-drożna separacja galwaniczna, połączenie Push-in, do SIL 3, PL.
"$pageName" na