Aprobata
Pojedynczy czas buforowania zależy od prądu obciążeniowego.
Napięcie wyjściowe podczas zasilania z sieci
Napięcie wyjściowe podczas zasilania z baterii
UPS QUINT z IQ Technology, do montażu na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 5 A, prąd ładowania: 1,5 A
UPS QUINT z IQ Technology, złącze komunikacyjne USB (Modbus/RTU), do montażu na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 5 A, prąd ładowania: 1,5 A
UPS QUINT z IQ Technology, złącza komunikacyjne RJ45 (PROFINET), do montażu na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 5 A, prąd ładowania: 1,5 A
UPS QUINT z IQ Technology, złącza komunikacyjne RJ45 (EtherNet/IP™), do montażu na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 5 A, prąd ładowania: 1,5 A
UPS QUINT z IQ Technology, złącza komunikacyjne RJ45 (EtherCAT®), do montażu na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 5 A, prąd ładowania: 1,5 A
UPS QUINT z IQ Technology, do montażu na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 10 A, prąd ładowania: 3 A
UPS QUINT z IQ Technology, złącze komunikacyjne USB (Modbus/RTU), do montażu na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 10 A, prąd ładowania: 3 A
UPS QUINT z IQ Technology, złącza komunikacyjne RJ45 (PROFINET), do montażu na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 10 A, prąd ładowania: 3 A
UPS QUINT z IQ Technology, złącza komunikacyjne RJ45 (EtherNet/IP™), do montażu na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 10 A, prąd ładowania: 3 A
UPS QUINT z IQ Technology, złącza komunikacyjne RJ45 (EtherCAT®), do montażu na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 10 A, prąd ładowania: 3 A
"$pageName" na