Napięcie wejściowe
Aprobata
Napięcie wyjściowe
Moc pozorna
QUINT UPS, IQ Technology, Montaż na szynie montażowej, USB (Modbus/RTU), wejście:120 V AC / 230 V AC, wyjście:120 V AC / 230 V AC / 500 VA.
UPS z IQ Technology do montażu na szynie DIN. Wejście: 120 / 230 V AC, wyjście: 120 / 230 V AC / 1kVA. Stale informuje o stanie naładowania, pozostałym czasie pracy oraz żywotności modułu akumulatorowego, zwiększając dyspozycyjność systemu.
Zasilacz bezprzerwowy w technologii IQ 1AC/1AC/500 VA. Do aplikacji 120 V AC/230 V AC. Stale informuje o ładowaniu akumulatora, pozostałym czasie pracy oraz okresie użytkowania modułu akumulatorowego, zwiększając dyspozycyjność instalacji.
"$pageName" na