Lista produktów – monitorowanie miejsc wydobycia

Filtr

4 trafień

Kombinacje urządzeń łączeniowych - OGM I/O-CE - 2400188

System zdalnego nadzoru I/O z szerokim zakresem temperatury i stopniem ochrony IP65, z możliwością konfigurowania wejść analogowych, wejść cyfrowych i wyjść radiowych oraz iskrobezpiecznym I/O, mocą wejściową i częstotliwością sieci

Kombinacje urządzeń łączeniowych - OGM RG-CE - 2402935

System wzmacniający/system zdalnych bramek z szerokim zakresem temperatury, ochrony IP65 oraz możliwością konfiguracji sieci w terenie, sieci Backhaul, mocy wejścia i typu montażu.

Kombinacje urządzeń łączeniowych - OGM RG - 2400189

System wzmacniający/system zdalnych bramek z szerokim zakresem temperatury, ochrony IP65 oraz możliwością konfiguracji sieci w terenie, sieci Backhaul, mocy wejścia i typu montażu.

Kombinacje urządzeń łączeniowych - OGM I/O - 2400190

System zdalnego nadzoru I/O z szerokim zakresem temperatury i stopniem ochrony IP65, z możliwością konfigurowania wejść analogowych, wejść cyfrowych i wyjść radiowych oraz iskrobezpiecznym I/O, mocą wejściową i częstotliwością sieci

4 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410