Aprobata
Sygnał wejściowy
Wielofunkcyjny wskaźnik procesowy w obudowie do montażu w szafie sterowniczej, do monitorowania i wyświetlania analogowych wartości pomiarowych. Wejścia uniwersalne umożliwiają podłączenie prądu, napięcia, RTD i TC. Dwa wyjścia przełączne przekaźnikowe i jedno wyjście analogowe.
Wielofunkcyjny wskaźnik procesowy w obudowie polowej, do monitorowania i wyświetlania analogowych wartości pomiarowych. Wejścia uniwersalne umożliwiają podłączenie prądu, napięcia, RTD i TC. Dwa wyjścia przełączne przekaźnikowe i jedno wyjście analogowe.
Cyfrowy nadajnik wartości zadanej z ręczną i automatyczną rampą do ustawiania sygnałów prądowych i napięciowych, 4-cyfrowy wyświetlacz
Wskaźnik cyfrowy MCR, do mierzenia i wskazywania znormalizowanych sygnałów, 5-cyfrowy wyświetlacz
Wskaźnik cyfrowy MCR, do mierzenia i wskazywania częstotliwości, impulsów i czasu, 6-cyfrowy wyświetlacz
Adapter szyny nośnej dla wskaźników cyfrowych w obudowie 24x48 mm. Nadaje się do szyn nośnych 35 mm wg EN 60715.
Adapter do programowania ze złączem USB i T-Port, 2,4 m do programowania modułów FA MCR-...-, MCR-...-LP-...- i MCR-...-HT-...
Zestaw montażowy do wielofunkcyjnych wskaźników procesowych FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP (2907780) i FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP (2907781). Dodatkowo możliwość wykorzystania również do uproszczonego montażu naściennego.
Wyświetlacz procesowy zasilany z wyjściowej pętli prądowej z komunikacją HART w obudowie obiektowej
Wyświetlacz procesowy zasilany z pętli wyjściowej z komunikacją HART do montażu w szafie sterowniczej
"$pageName" na