Lista produktów — obudowy z profili pasmowych UM-BASIC

Filtr

23 trafień

Komponenty obudowy elektroniki - UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - 2202021

Element boczny (z lewej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-PRO płytek drukowanych o szerokości 108 mm

Cena: 1,91 EUR / 1

Komponenty obudowy elektroniki - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

Element boczny (z prawej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-BASIC płytek drukowanych o szerokości 108 mm

Cena: 1,91 EUR / 1

Obudowa elektroniki - UM-BASIC/PRO 108 FOOT KMGY - 2202023

Obudowa składana, kolor: jasnoszary

Cena: 2,17 EUR / 1

Komponenty obudowy elektroniki - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Element boczny (z lewej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-BASIC płytek drukowanych o szerokości 122 mm

Cena: 2,30 EUR / 1

Komponenty obudowy elektroniki - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

Element boczny (z prawej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-BASIC płytek drukowanych o szerokości 122 mm

Cena: 2,30 EUR / 1

Komponenty obudowy elektroniki - UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - 2202018

Element boczny (z lewej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-BASIC płytek drukowanych o szerokości 72 mm

Cena: 1,28 EUR / 1

Komponenty obudowy elektroniki - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

Element boczny (z prawej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-BASIC płytek drukowanych o szerokości 72 mm

Cena: 1,28 EUR / 1

Obudowa elektroniki - UM-BASIC/PRO 72 FOOT KMGY - 2202020

Obudowa składana, kolor: jasnoszary

Cena: 1,75 EUR / 1

Obudowa elektroniki - UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - 2202036

Obudowa składana, Osłona, kolor: przezroczysty, szerokość: 73 mm, długość: 1000 mm, wysokość: 63,2 mm, Uwaga: maks. długość osłony = długość PCB – 19 mm

Obudowa elektroniki - UM-BASIC/PRO A/U 92 CM - 2202037

Obudowa składana, Osłona, kolor: przezroczysty, szerokość: 92 mm, długość: 1000 mm, wysokość: 34 mm, Uwaga: maks. długość osłony = długość PCB – 19 mm

23 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij