Aprobata
Podstawa do redundantnego czterokanałowego zasilania magistrali obiektowej. Przyłącze hosta: wtyk podstawy D-SUB 25
Podstawa do redundantnego czterokanałowego zasilania magistrali obiektowej. Posiada przyłącza hosta dla dwóch 20-biegunowych kabli Yokogawa AKB336.
Podstawa do redundantnego czterokanałowego zasilania magistrali obiektowej. Posiada przyłącze hosta dla kabla Invensys® D-SUB 25.
Podstawa do redundantnego czterokanałowego zasilania magistrali obiektowej. Przyłącze hosta składa się z czterech złączek szynowych.
Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A (styki równoległe), napięcie znamionowe (III/2): 125 V, Liczba pinów na rząd: 5, wymiar rastra: 3,81 mm, montaż: Montaż na szynie DIN, Rygiel: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złoconymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 5 styków równoległych
Wtyk zasilający do systemu magistrali obiektowej, pracującej w strefie zagrożonej wybuchem. Zasila łączniki sprzętowe wzdłuż przewodu głównego prądem 500 mA o napięciu 28 V DC.
Złącze płytek drukowanych, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 10 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, Liczba potencjałów: 4, Liczba rzędów: 1, Liczba pinów na rząd: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: ZEC 1,5/..-LPV, wymiar rastra: 5 mm, montaż: Technika bezpośredniego wtykania, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, system wtyków: ZEC, Rygiel: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym, QUINT POWER, Wtykane przyłącze śrubowe, Montaż na szynie montażowej, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 10 A
Aktywny moduł redundancyjny QUINT do montażu na szynie nośnej, z technologią ACB (Auto Current Balancing) i funkcjami monitorowania, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 2 x 10 A lub 1 x 20 A, z zamontowanym uniwersalnym adapterem szyny nośnej UTA 107/30
"$pageName" na