Aprobata
Rodzaj sygnału wyjściowego
Rodzaj przyłącza
Konfigurowalny pomiarowy przetwornik położenia potencjometru do połączenia potencjometrów od 0 Ω ... 100 Ω do 0 kΩ ... 100 kΩ. Możliwość konfigurowania za pomocą łącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja standardowa
Konfigurowalny pomiarowy przetwornik położenia potencjometru do połączenia potencjometrów od 0 Ω ... 100 Ω do 0 kΩ ... 100 kΩ. Możliwość konfigurowania za pomocą łącznika DIP lub oprogramowania. Połączenia śrubowe, konfiguracja standardowa
Konfigurowalny pomiarowy przetwornik położenia potencjometru do połączenia potencjometrów od 0 Ω ... 100 Ω do 0 kΩ ... 100 kΩ. Możliwość konfigurowania za pomocą łącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja zamówienia
Konfigurowalny pomiarowy przetwornik położenia potencjometru do połączenia potencjometrów od 0 Ω ... 100 Ω do 0 kΩ ... 100 kΩ. Możliwość konfigurowania za pomocą łącznika DIP lub oprogramowania. Połączenie śrubowe, konfiguracja zamówienia
"$pageName" na