Aprobata
Prąd znamionowy IN
Napięcie znamionowe UN
Element ochronny/obwód
Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, ze zintegrowanym wskaźnikiem stanu i odłącznikiem nożowym do 2-żyłowego obwodu sygnałowego Ex-i bez potencjału ziemi, np. pętla prądowa 0(4) ... 20 mA, kompatybilny z HART.
Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem statusu dla 2-żyłowego iskrobezpiecznego obwodu sygnałowego bez bezpośredniego uziemienia, np. dla pętli prądowej 0(4) ... 20 mA, kompatybilna z HART.
Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem stanu i odłącznikiem nożowym do 2-żyłowego obwodu sygnałowego Ex-i ze wspólnym potencjałem odniesienia, np. cyfrowe IN/OUT.
Ochrona przed przepięciami z wbudowanym wskaźnikiem statusu i odłącznikiem nożowym do 2-żyłowego obwodu sygnałowego Ex i bez potencjału ziemi, np. pętla prądowa 0(4) ... 20 mA, obsługa HART.
Ochrona przed przepięciami z wbudowanym wskaźnikiem stanu i odłącznikiem nożowym do 2-żyłowego obwodu sygnałowego Ex i ze wspólnym potencjałem odniesienia.
Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem statusu do 3-żyłowego obwodu sygnałowego „Ex i” bez bezpośredniego uziemienia, kompatybilność z HART.
Zestaw modułowy do monitorowania optycznego i bezpotencjałowej sygnalizacji zdalnej sąsiadujących ograniczników przepięć z rodziny produktów TERMITRAB complete lub CLIXTRAB. Nadaje się do szyn DIN z bezpośrednim uziemieniem.
Wkładka ogranicznika przepięć z wbudowanym wskaźnikiem statusu na module do 2-żyłowego nieuziemionego obwodu sygnałowego w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex i. Napięcie znamionowe: 24 V DC
Wkładka ogranicznika przepięć z wbudowanym wskaźnikiem statusu do 2-żyłowego obwodu sygnałowego w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex-i ze wspólnym potencjałem odniesienia. Napięcie znamionowe: 24 V DC
Wkładka ogranicznika przepięć z wbudowanym wskaźnikiem statusu na module do 3-żyłowego obwodu sygnałowego „Ex i” bez bezpośredniego uziemienia. Napięcie znamionowe: 24 V DC
"$pageName" na