Aprobata
Rodzaj przyłącza
Typ szyny nośnej
Kolor
Zbiorcze złącze potencjałów, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 5, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 16,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zbiorcze złącze potencjałów, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 5, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 16,2 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zbiorcze złącze potencjałów, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 5, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 16,2 mm, kolor: żółty, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zbiorcze złącze potencjałów, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 25 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 15, przekrój: 1 mm² - 2,5 mm², AWG: 18 - 14, szerokość: 17,5 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zbiorcze złącze potencjałów, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 25 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 15, przekrój: 1 mm² - 2,5 mm², AWG: 18 - 14, szerokość: 17,5 mm, kolor: zielony, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zbiorcze złącze potencjałów, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 25 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 15, przekrój: 1 mm² - 2,5 mm², AWG: 18 - 14, szerokość: 17,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zbiorcze złącze potencjałów, W aplikacji końcowej należy uwzględnić obowiązujące przepisy bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed przeciążeniem i zabezpieczenia zwarciowego podłączonych przewodów!, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 105 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, zaciski Push-in, ilość przyłączy: 11, przekrój: 1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, szerokość: 16,3 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zbiorcze złącze potencjałów, W aplikacji końcowej należy uwzględnić obowiązujące przepisy bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed przeciążeniem i zabezpieczenia zwarciowego podłączonych przewodów!, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 105 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, zaciski Push-in, ilość przyłączy: 11, przekrój: 1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, szerokość: 16,3 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zbiorcze złącze potencjałów, W aplikacji końcowej należy uwzględnić obowiązujące przepisy bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed przeciążeniem i zabezpieczenia zwarciowego podłączonych przewodów!, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 105 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, zaciski Push-in, ilość przyłączy: 11, przekrój: 1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, szerokość: 16,3 mm, kolor: czarny/żółty, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" na