Montowane na szynie nośnej gniazdko podwójne z dwoma gniazdami 120 V AC/15 A do zamontowania na szynie nośnej 35 mm zgodnej z EN 60715. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa bolec uziemiający znajduje się w górnej części, co pozwala uniknąć zwarć pomiędzy stykami będącymi pod napięciem i wolnymi od napięcia.
Kolor obudowy: kość słoniowa. Wersja krajowa: USA. Typ połączenia: zacisk śrubowy.
Montowane na szynie nośnej gniazdko podwójne z dwoma gniazdami 120 V AC/15 A wyposażonymi w wyłączniki różnicowoprądowe (RCCB/GFCI) do zamontowania na szynie nośnej 35 mm zgodnej z EN 60715. Wyłączniki różnicowoprądowe chronią przed porażeniem prądem elektrycznym w połączeniu ze zwarciami do ziemi. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa bolec uziemiający znajduje się w górnej części, co pozwala uniknąć zwarć pomiędzy stykami będącymi pod napięciem i wolnymi od napięcia.
Kolor obudowy: kość słoniowa. Wersja krajowa: USA. Typ połączenia: zacisk śrubowy.
Montowane na szynie nośnej gniazdko podwójne z dwoma gniazdami 120 V AC/15 A wyposażonymi w wyłączniki różnicowoprądowe (RCCB/GFCI) do zamontowania na szynie nośnej 35 mm zgodnej z EN 60715. Wyłączniki różnicowoprądowe chronią przed porażeniem prądem elektrycznym w połączeniu ze zwarciami do ziemi. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa bolec uziemiający znajduje się w górnej części, co pozwala uniknąć zwarć pomiędzy stykami będącymi pod napięciem i wolnymi od napięcia. Dodatkowe zaciski umożliwiają przyłączenie do gniazda dodatkowych urządzeń, które objęte są wówczas ochroną.
Kolor obudowy: kość słoniowa. Wersja krajowa: USA. Typ połączenia: zacisk śrubowy.
Montowane na szynie nośnej gniazdko podwójne z dwoma gniazdami 120 V AC/20 A wyposażonymi w wyłączniki różnicowoprądowe (RCCB/GFCI) do zamontowania na szynie nośnej 35 mm zgodnej z EN 60715. Wyłączniki różnicowoprądowe chronią przed porażeniem prądem elektrycznym w połączeniu ze zwarciami do ziemi. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa bolec uziemiający znajduje się w górnej części, co pozwala uniknąć zwarć pomiędzy stykami będącymi pod napięciem i wolnymi od napięcia.
Kolor obudowy: kość słoniowa. Wersja krajowa: USA. Typ połączenia: zacisk śrubowy.
Montowane na szynie nośnej gniazdko podwójne z dwoma gniazdami 120 V AC/20 A wyposażonymi w wyłączniki różnicowoprądowe (RCCB/GFCI) do zamontowania na szynie nośnej 35 mm zgodnej z EN 60715. Wyłączniki różnicowoprądowe chronią przed porażeniem prądem elektrycznym w połączeniu ze zwarciami do ziemi. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa bolec uziemiający znajduje się w górnej części, co pozwala uniknąć zwarć pomiędzy stykami będącymi pod napięciem i wolnymi od napięcia. Dodatkowe zaciski umożliwiają przyłączenie do gniazda dodatkowych urządzeń, które objęte są wówczas ochroną.
Kolor obudowy: kość słoniowa. Wersja krajowa: USA. Typ połączenia: zacisk śrubowy.
Montowane na szynie nośnej gniazdko podwójne z dwoma gniazdami 250 V AC/15 A do zamontowania na szynie nośnej 35 mm zgodnej z EN 60715. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa bolec uziemiający znajduje się w górnej części, co pozwala uniknąć zwarć pomiędzy stykami będącymi pod napięciem i wolnymi od napięcia.
Kolor obudowy: kość słoniowa. Wersja krajowa: USA. Typ połączenia: zacisk śrubowy.
Montowany na szynie DIN wyłącznik różnicowoprądowy (GFCI) do szyny DIN 35 mm, zgodnie z normą EN 60715. Wyłączniki różnicowoprądowe chronią przed porażeniem prądem elektrycznym w połączeniu z doziemieniem. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa bolec uziemiający znajduje się w górnej części, co pozwala uniknąć zwarć pomiędzy stykami będącymi pod napięciem i wolnymi od napięcia.
Kolor obudowy: biały. Wersja krajowa: USA. Typ połączenia: przyłącze śrubowe.
"$pageName" na