Aprobata
Rodzaj sygnału
Ekranowanie
W tym miejscu można wybrać konstrukcję 1 głowicy na kablu.
Konstrukcja głowicy 1
Długość przewodu
W tym miejscu można wybrać konstrukcję 2 głowicy na kablu.
Konstrukcja głowicy 2
Konfekcjonowany kabel ethernetowy, ekranowany, 4-parowy, AWG26 giętki (7-drutowe żyły), RAL 5021 (błękitny), wtyk RJ45/IP20 na wtyk RJ45/IP20, Line, długość 0,5 m
Konfekcjonowany kabel ethernetowy, ekranowany, 4-parowy, AWG26 giętki (7-drutowe żyły), RAL 5021 (błękitny), wtyk RJ45/IP20 na wtyk RJ45/IP20, Line, długość 1,5 m
Konfekcjonowany kabel ethernetowy, ekranowany, 4-parowy, AWG26 giętki (7-drutowe żyły), RAL 5021 (błękitny), wtyk RJ45/IP20 na wtyk RJ45/IP20, Line, długość 2 m
Patchcord Sercos III, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-drutowy), RAL 3020 (czerwony drogowy), styk męski RJ45/IP20, kątowy, na styk męski RJ45/IP 20 kątowy, długość: 0,3 m
Patchcord Sercos III, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-drutowy), RAL 3020 (czerwony drogowy), styk męski RJ45/IP20, prosty, na styk męski RJ45/IP 20 kątowy, długość: 0,3 m
Patchcord Sercos III, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-drutowy), RAL 3020 (czerwony drogowy), styk męski RJ45/IP20 push-pull, prosty, na styk męski RJ45/IP 20 prosty, długość: 1,0 m
Patchcord Sercos III, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-drutowy), RAL 3020 (czerwony drogowy), styk męski RJ45/IP20, prosty, na styk męski RJ45/IP 20 kątowy, długość: 1,0 m
Patchcord Sercos III, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-drutowa), RAL 3020 (czerwony drogowy), styk męski RJ45/IP20, kątowy, na styk męski RJ45/IP 20 kątowy, długość: 1,0 m
Patchcord Sercos III, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-drutowy), RAL 3020 (czerwony drogowy), styk męski RJ45/IP20 push-pull, prosty, na styk męski RJ45/IP 20 prosty, długość: 2,0 m
Patchcord Sercos III, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-drutowy), RAL 3020 (czerwony drogowy), styk męski RJ45/IP20, prosty, na styk męski RJ45/IP 20 kątowy, długość: 2,0 m
"$pageName" na