Lista produktów – monitorowanie stringów fotowoltaicznych

Filtr

10 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

Moduł monitoringu łańcucha elementów PV - SCK-C-MODBUS - 2901674

Moduł komunikacyjny SCK, do rejestracji maks. 8 x modułów pomiarowych SCK, wyjście RS-485 Modbus/RTU

Moduł monitoringu łańcucha elementów PV - SCK-M-8S-20A - 2901672

Moduł pomiarowy SCK do monitoringu urządzeń fotowoltaicznych, 8 x pomiar prądu do 20 A, 1 x pomiar napięcia do 1200 V DC, 1 x wejście cyfrowe, interfejs do modułu komunikacyjnego SCK

Moduł monitoringu łańcucha elementów PV - SCK-M-I-8S-20A - 2903241

Moduł pomiarowy SCK do monitorowania instalacji fotowoltaicznych, 8 x pomiar prądu do 20 A, 1 x wejście cyfrowe, interfejs do modułu pomiaru napięcia

Moduł monitoringu łańcucha elementów PV - SCK-M-I-4S-20A - 2903242

Moduł pomiarowy SCK do monitorowania instalacji fotowoltaicznych, 4 x pomiar prądu do 20 A, 1 x wejście cyfrowe, interfejs do modułu komunikacyjnego SCK

Moduł monitoringu łańcucha elementów PV - SCK-M-U-1500V - 2903591

Moduł pomiarowy SCK do monitorowania instalacji fotowoltaicznych, 1 x pomiar napięcia do 1500 V DC, 1 x wyjście analogowe (2 – 10 V)

Moduł monitoringu łańcucha elementów PV - SCK-M-8S-20A-R - 2905168

Moduł pomiarowy SCK do monitorowania instalacji fotowoltaicznych, 8 x pomiar prądu do 20 A, 1 x wejście cyfrowe, interfejs do modułu komunikacyjnego SCK, protokół komunikacyjny urządzeń pierwszej generacji

Moduł monitoringu łańcucha elementów PV - SCK-M-U-1500V-10PCS - 1084352

Moduł pomiarowy SCK do monitorowania instalacji fotowoltaicznych, 1 x pomiar napięcia do 1500 V DC, 1 x wyjście analogowe (2 – 10 V)

Moduł monitoringu łańcucha elementów PV - SCK-M-I-4S-20A-10PCS - 1084351

Moduł pomiarowy SCK do monitorowania instalacji fotowoltaicznych, 4 x pomiar prądu do 20 A, 1 x wejście cyfrowe, interfejs do modułu komunikacyjnego SCK

Moduł monitoringu łańcucha elementów PV - SCK-M-I-8S-20A-10PCS - 1084349

Moduł pomiarowy SCK do monitorowania instalacji fotowoltaicznych, 8 x pomiar prądu do 20 A, 1 x wejście cyfrowe, interfejs do modułu pomiaru napięcia

Moduł monitoringu łańcucha elementów PV - SCK-C-MODBUS-10PCS - 1084335

Moduł komunikacyjny SCK, do rejestracji maks. 8 x modułów pomiarowych SCK, wyjście RS-485 Modbus/RTU

10 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij