Lista produktów — lampy PLD do maszyn

Filtr

34 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Aprobata



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Stopień ochrony

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Lampa LED do maszyn - PLD M 160 W-95/105 196 - 2702475

Lampa LED do maszyn, 24 V DC, Stopień ochrony IP67, Kąt promieniowania 95 °/105 °, Temperatura barwowa 5800 K, Długość 196 mm, Obudowa lampy: Aluminium anodyzowane, Osłona lampy: Gładzone akrylowo, obracany, wraz z akcesoriami do montażu

Cena: 117,07 EUR / 1

Lampa LED do maszyn - PLD M 160 W-95/105 336 - 2702476

Lampa LED do maszyn, 24 V DC, Stopień ochrony IP67, Kąt promieniowania 95 °/105 °, Temperatura barwowa 5800 K, Długość 336 mm, Obudowa lampy: Aluminium anodyzowane, Osłona lampy: Gładzone akrylowo, obracany, wraz z akcesoriami do montażu

Cena: 162,88 EUR / 1

Lampa LED do maszyn - PLD M 160 W-95/105 616 - 2702477

Lampa LED do maszyn, 24 V DC, Stopień ochrony IP67, Kąt promieniowania 95 °/105 °, Temperatura barwowa 5800 K, Długość 616 mm, Obudowa lampy: Aluminium anodyzowane, Osłona lampy: Gładzone akrylowo, obracany, wraz z akcesoriami do montażu

Cena: 249,41 EUR / 1

Lampa LED do maszyn - PLD M 160 W-95/105 896 - 2702478

Lampa LED do maszyn, 24 V DC, Stopień ochrony IP67, Kąt promieniowania 95 °/105 °, Temperatura barwowa 5800 K, Długość 896 mm, Obudowa lampy: Aluminium anodyzowane, Osłona lampy: Gładzone akrylowo, obracany, wraz z akcesoriami do montażu

Cena: 335,00 EUR / 1

Lampa LED do maszyn - PLD M 160 W-95/105 1176 - 2702479

Lampa LED do maszyn, 24 V DC, Stopień ochrony IP67, Kąt promieniowania 95 °/105 °, Temperatura barwowa 5800 K, Długość 1176 mm, Obudowa lampy: Aluminium anodyzowane, Osłona lampy: Gładzone akrylowo, obracany, wraz z akcesoriami do montażu

Cena: 420,00 EUR / 1

Lampa LED do maszyn - PLD M 260 W-85/95 190/D40 - 2702480

Lampa LED do maszyn, 24 V DC, Stopień ochrony IP67, Kąt promieniowania 85 °/95 °, Temperatura barwowa 5000 K, Długość 190 mm, Średnica 40 mm, Łącznik wtykowy M12, Obudowa lampy: Aluminium anodyzowane, Szyba: Szkło bezpieczne (ESG, termicznie wzmacniane szkło float), obracany, Odporność na środki chłodzące i smary

Cena: 178,15 EUR / 1

Lampa LED do maszyn - PLD M 260 W-85/95 365/D40 - 2702481

Lampa LED do maszyn, 24 V DC, Stopień ochrony IP67, Kąt promieniowania 85 °/95 °, Temperatura barwowa 5000 K, Długość 365 mm, Średnica 40 mm, Łącznik wtykowy M12, Obudowa lampy: Aluminium anodyzowane, Szyba: Szkło bezpieczne (ESG, termicznie wzmacniane szkło float), obracany, Odporność na środki chłodzące i smary

Cena: 254,50 EUR / 1

Lampa LED do maszyn - PLD M 260 W-85/95 540/D40 - 2702482

Lampa LED do maszyn, 24 V DC, Stopień ochrony IP67, Kąt promieniowania 85 °/95 °, Temperatura barwowa 5000 K, Długość 540 mm, Średnica 40 mm, Łącznik wtykowy M12, Obudowa lampy: Aluminium anodyzowane, Szyba: Szkło bezpieczne (ESG, termicznie wzmacniane szkło float), obracany, Odporność na środki chłodzące i smary

Cena: 320,67 EUR / 1

Lampa LED do maszyn - PLD M 260 W-85/95 715/D40 - 2702483

Lampa LED do maszyn, 24 V DC, Stopień ochrony IP67, Kąt promieniowania 85 °/95 °, Temperatura barwowa 5000 K, Długość 715 mm, Średnica 40 mm, Łącznik wtykowy M12, Obudowa lampy: Aluminium anodyzowane, Szyba: Szkło bezpieczne (ESG, termicznie wzmacniane szkło float), obracany, Odporność na środki chłodzące i smary

Cena: 371,57 EUR / 1

Lampa LED do maszyn - PLD M 260 W-75/95 370/D70 - 2702484

Lampa LED do maszyn, 24 V DC, Stopień ochrony IP67, Kąt promieniowania 75 °/95 °, Temperatura barwowa 5000 K, Długość 370 mm, Średnica 70 mm, Łącznik wtykowy M12, Obudowa lampy: Aluminium anodyzowane, Szyba: Szkło bezpieczne (ESG, termicznie wzmacniane szkło float), obracany, Odporność na środki chłodzące i smary

Cena: 279,95 EUR / 1
34 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij