Aprobata
Zastosowanie
Lampa LED do maszyn, 24 V DC, kąt promieniowania 89 °/97 °, temperatura barwowa 5000 K, długość 895 mm, średnica 25 mm, Łącznik wtykowy M12, obracany
Lampa LED do maszyn, 24 V DC, kąt promieniowania 85 °/101 °, temperatura barwowa 5000 K, długość 335 mm, średnica 35 mm, Łącznik wtykowy M12, obracany, Regulacja oświetlenia, możliwość połączenia szeregowego
Lampa LED do maszyn, 24 V DC, kąt promieniowania 85 °/101 °, temperatura barwowa 5000 K, długość 195 mm, średnica 35 mm, Łącznik wtykowy M12, obracany, Regulacja oświetlenia, możliwość połączenia szeregowego
Lampa LED do maszyn, 24 V DC, kąt promieniowania 89 °/97 °, temperatura barwowa 5000 K, długość 335 mm, średnica 25 mm, Łącznik wtykowy M12, obracany
Lampa LED do maszyn, 24 V DC, kąt promieniowania 85 °/101 °, temperatura barwowa 5000 K, długość 615 mm, średnica 35 mm, Łącznik wtykowy M12, obracany, Regulacja oświetlenia, możliwość połączenia szeregowego
Lampa LED do maszyn, 24 V DC, kąt promieniowania 85 °/101 °, temperatura barwowa 5000 K, długość 895 mm, średnica 35 mm, Łącznik wtykowy M12, obracany, Regulacja oświetlenia, możliwość połączenia szeregowego
Lampa LED do maszyn, 24 V DC, kąt promieniowania 89 °/97 °, temperatura barwowa 5000 K, długość 195 mm, średnica 25 mm, Łącznik wtykowy M12, obracany
Lampa LED do maszyn, 24 V DC, kąt promieniowania 89 °/97 °, temperatura barwowa 5000 K, długość 615 mm, średnica 25 mm, Łącznik wtykowy M12, obracany
Lampa LED do maszyn, 24 V DC, kąt promieniowania 95 °/105 °, temperatura barwowa 6200 K, długość 196 mm, Obudowa lampy: Aluminium anodyzowane, Osłona lampy: Gładzone akrylowo, obracany, wraz z akcesoriami do montażu
Lampa LED do maszyn, 24 V DC, kąt promieniowania 95 °/105 °, temperatura barwowa 6200 K, długość 336 mm, Obudowa lampy: Aluminium anodyzowane, Osłona lampy: Gładzone akrylowo, obracany, wraz z akcesoriami do montażu
"$pageName" na